Sinorix Compact (EN)
Vorinstallierter und umfassender Brandschutz
Sinorix Compact ist ein integriertes Brandschutzsystem für Räume von 33 bis 90 m3 (Sinorix Compact 67L) und 80 bis 144 m3 (Sinorix Compact 120L). Sinorix Compact vereint Branderkennung und Löschung und kann als eigenständiges System oder als Teil des Brandschutzsystems des Gebäudes eingesetzt werden. Der Schrank ist vorverdrahtet und enthält ein XC1003-A-Bedienfeld, einen Siemens FDA221-Ansaugrauchmelder und eine Sinorix Silent Nozzle(s) oder eine Standarddüse(n). Der FDA221 kann mit Brandmeldern erweitert werden. Wenn der Raum mit einem Zwischenboden ausgestattet ist, kann eine geeignete Option im Schrank installiert werden. Diese Option muss als separates Produkt bestellt werden. Eine hydraulische Berechnung ist erforderlich, um die korrekte Bohrgröße der verschiedenen Düsen zu bestimmen. Die hohe Effizienz des Sinorlx Compact Systems ermöglicht die Verwendung einer geringen Löschmittelkonzentration. Das Löschmittel Novec 1230 bietet sogar die kleinste löschfähige Konzentration aller gegenwärtig zugelassenen Löschmittel. Dies ermöglicht eine kompakte Systemauslegung und erfordert weniger Platz für Installation und Lagerung der Behälter.
Typische Applikationen
Sinorix Compact bietet optimalen Schutz für elektrische oder elektronische Geräte und schnelle Löschung. Es ist umweltfreundlich und sicher für Menschen.
- Kleine Rechenzentren
- Serverräume
- Telekommunikationssysteme
- Elektrische Schalträume