Sinorix H₂O Gas (EN)

Automatische Löschanlage basierend auf Gas/Wasser-kombinierter Löschtechnologie

Maßgeschneiderte Löschanlagen schützen Umwelt, Menschen und Prozesse optimal vor Feuer. Sinorix H2O Gas verwendet eine hochwirksame Kombination aus zwei natürlichen Löschmitteln und innovativer Technologie, die genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie erhalten eine Löschanlage, die Brände schnell und zuverlässig löscht und gleichzeitig Folgeschäden minimiert.

Erfahren Sie mehr über Sinorix H2O Gas

Laden Sie die Broschüre herunter

Über Sinorix H₂O Gas

Hocheffiziente Kombination von Stickstoff- und Wasserlöschtechnologie

Sinorix H₂O Gas kombiniert hocheffizient eine Stickstofflöschung mit kühlendem Wassernebel. Im Ernstfall wird eine genau berechnete und aufeinander abgestimmte Stickstoff-Wassernebel-Mischung mit der erforderlichen Reichweite freigesetzt. Der Brand wird somit schnell und sicher gelöscht. Gleichzeitig bietet Sinorix H₂O Gas dank der natürlichen und ungefährlichen Löschmittel auch zuverlässigen Personen und Umweltschutz.

Technische Daten

Kategorie

Eigenschaft

Löschmittel

Stickstoff (N₂) und Wasser (H₂O)

Düsendruck

10 – 60 bar

Tropfengeschwindigkeit

50 – 150 m/s

Tropfengröße

10 – 50 μm

Düsenwirkfläche

30 m2

Rohrnetz

Verzinkte Stahlrohre, ausgelegt auf 60 bar Betriebsdruck

Wassermenge

0,3 – 0,8 kg/m³ (gemäß Brandlastrisiko)

Anwendungen

Brandklassen A, B und C

Flutzeit

60 – 120 s

Zulassung

VdS (S307002)

Typische Applikationen

  • Archive
  • Bibliotheken
  • Museen
  • USV-Anlagen
  • Lager fur brennbare Flüssigkeiten
  • Turbinen
  • Geschlossene Transformatoren und Generatoren
Referenzen

#CreatingPerfectPlaces mit intelligenten Löschanlagen

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns um mehr Informationen über unser umfassendes Brandschutzportfolio zu erhalten.