Sinorix al-deco PLUS (EN)
Sichere Objektlöschanlage für Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen können durch Funken oder große Hitze in Flammen aufgehen. Vor demAusbreiten der Flammen schützen bereits zuverlässig die bewährten pneumatischen Sinorix al-deco STD Objektlöschanlagen von Siemens. Die neuen Sinorix al-deco PLUS Anlagen erfüllen zudem die höchsten Sicherheitsanforderungen für Personenschutz gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Objektlöschanlage schaffen perfekte Orte
Sinorix al-deco PLUS Objektlöschanlagen gewährleisten höchste Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt – über den gesamten Lebenszyklus der Werkzeugmaschine. Dazu tragen sicherheitsgerichtete Komponenten für den Personenschutz bei, mit denen Sinorix al-deco PLUS die hohen Anforderungen der EU erfüllt.Highlights
- Höchste Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt
Einzigartiger Personenschutz nach neuester Maschinenrichtlinie
Verwendung VdS-zugelassener Ventile und selbstüberwachender Komponenten
Unempfindlichkeit gegenüber technischen Störeinflüssen
Online-Überwachung für schnelle Intervention
Aufzeichnung aller Systemdaten als sicherheitsrelevanter Nachweis
Redundante Überwachung aller sicherheitsrelevanten Funktionen
Effizienz auf Basis bewährter Steuerungsstandards