Sinorix NXN – natürliche Löschtechnik der nächsten Generation

Keyvisual Sinorix

Löschen mit natürlichen Löschmitteln –  Brandschutz kombiniert mit Umweltschutz  

Nachhaltige Produkte zum Schutz der Umwelt sind für uns alle wichtig. Sinorix-Lösungen erkennen Brände so früh wie möglich und minimieren so Schäden. Sinorix nutzt natürlich vorkommende Inertgase als Löschmittel. Sie sind umweltfreundlich, löschen rückstandsfrei nach einer Aktivierung und bieten eine ausgezeichnete Löschwirkung bei allen Arten von Bränden.

Alles über Sinorix NXN in unserem HIT Katalog

HIT Katalog

Warum natürliche Löschmittel?

Schützen Sie Ihren Betrieb und die Umwelt

Vielseitig, nachhaltig und wirtschaftlich

Sinorix NXN nutzt als Löschmittel ausschließlich die drei reinen Naturgase Argon, Stickstoff und CO2. Dank ihrer Vielseitigkeit bieten natürliche Löschmittel eine hohe Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen, individuell abgestimmt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Diese umweltverträglichen Löschmittel erfüllen nicht nur die Umweltvorschriften, sondern sind auch überall erhältlich. So können die Löschmittelbehälter einfach und kostengünstig wiederbefüllt werden.

Vorteile

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kleiner ökologischer Fußabdruck

Natürliche Löschmittel haben kein Ozonabbaupotenzial. Daher sind sie von den Treibhausgas-Bestimmungen des Kyoto-Protokolls ausgenommen. Im Gegensatz zu anderen Löschmitteln hinterlassen sie nach einer Auslösung keine Rückstände. So kann Ihre Anlage schnell und ohne Reinigung oder Entsorgung wieder in Betrieb genommen werden.

Frühzeitige Unterstützung bei Planung und Aufbau

Siemens unterstützt Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Löschanlage hinweg. Besonders Planung und Aufbau einer Löschanlage erfordern umfassende Fachkompetenz. Wir unterstützen Sie mit den neuesten digitalen Werkzeugen für Planung und Aufbau, einschließlich Spezifikationen, BIM-Daten, Online-Produktauswahl, Konfiguration und Bestellung sowie Online-Berechnungssoftware.

Mehr Effizienz bei Installation und Wartung

Mit einer Reihe neu gestalteter Systemkomponenten bietet Ihnen Sinorix NXN neue Funktionen und hilft Ihnen dabei, Zeit und Kosten zu sparen. Durch einen vereinfachten Montageprozess mit weniger Komponenten und einfacher Handmontage verringert Sinorix NXN den Installationsaufwand um bis zu 25 Prozent. Außerdem entfällt eine Druckprüfung vor Ort, und der Austausch der Behälter wird effizienter, weil die Steuerleitung bei Wartungsarbeiten intakt bleibt.

Das Kernstück von Sinorix NXN

Schlüsselkomponenten für natürliches Löschen

Ihre Anforderungen – unsere Lösung

Jedes Projekt hat individuelle Anforderungen

Sinorix NXN eignet sich für verschiedene typische Applikationen, bei denen natürliche Löschmittel die optimale Wahl sind. Als reine Naturgase oder Mischungen bieten natürliche Löschmittel hervorragende Eigenschaften bei verschiedensten Brandrisiken.

Bereit für das nächstes Projekt?

Im HIT Mall Katalog finden sie alles was es für ein zuverlässiges, automatisiertes und nachhaltiges Sinorix NXN Löschsystem braucht.