Building Operator zur Digitalisierung des Servicegeschäfts

Building Operator

Cloud-Applikation zur Fernüberwachung von Gebäuden
Neue Möglichkeiten zur Digitalisierung Ihres Servicegeschäfts

Bieten Sie Ihren Kunden neue Services!

Building Operator ist eine sichere Cloud-Applikation für die Fernüberwachung beliebiger Gebäude und Anlagen. Lösen Sie die Aufgaben Ihrer Kunden bevor sie sich diesen bewusst werden.

Building Operator ist eine Software-as-a-Service Lösung, mit der Serviceanbieter kleine bis mittlere Gebäude dezentral überwachen, betreiben und warten können. Echtzeitmeldungen zum Gebäudestatus und operative Updates helfen Ihnen, schnell Maßnahmen zur korrektiven Wartung einzuleiten, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten.

Highlights auf einen Blick

Fernüberwachung und -steuerung

  • Fernzugriff auf beliebige Anlagen und Fernsteuerung
  • Zeit- und Reisekosteneinsparungen durch Digitalisierung des Serviceangebots
  • Besuch der Anlage – vorbereitet mit relevanten Informationen und entsprechenden Geräten

Zuverlässige Konnektivität

  • Zugriff auf BACnet/IP- und Modbus/TCP-Geräte
  • Fernkonfiguration zur Bereitstellung der Daten für den
    Building Operator
  • Verschlüsselte Datenübertragung

Einfache Operationen

  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Zugriff über die meisten HTML5-kompatiblen smarten Geräte
  • Keine Ausbildung erforderlich

Gebäudekomplexe

  • Einfache Übersicht über alle angeschlossenen Anlagen von einem Ort aus
  • Überwachung und Steuerung aller Gebäudepunkte in Echtzeit
  • Anbindung zusätzlicher Gebäude mit einem einzigen Klick 

Intelligent Valve

  • Transparenz schaffen und Abweichungen erkennen
  • Automatisches Dashboard des Ventils
  • Direkte Verbindung zu Building Operator

Drei Schritte zur Digitalisierung Ihres Servicegeschäfts

Mit dem Building Operator und der Gateway-Familie Connect ist die Digitalisierung des Servicegeschäfts einfach

Sind Sie an der Digitalisierung Ihres Servicegeschäfts interessiert ? 

Entdecken Sie, wie Building Operator das Wachstum Ihres Servicegeschäfts unterstützen kann. 

Prüfen Sie hier, wie Building Operator Ihr Servicegeschäft digitalisiert

Building Operator mit einmaligen Funktionalitäten

Sind Sie bereit, Building Operator einzusetzen?

Building Operator: relevante Fakten

Regionale Verfügbarkeit

Building Operator steht in folgenden Ländern zur Verfügung:

  • Österreich
  • Kanada
  • Finnland
  • Vereinigte Staaten. Klicken Sie hier, wenn Sie mehr wissen wollen.

Building Operator wird in Kürze auch in Ihrer Region verfügbar sein.

Rechtlicher Rahmen

Um die beschriebenen Services nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen mit der örtlichen Siemens Niederlassung eine Master Order Form unterzeichnen. Dieses Dokument enthält das Digital Service Agreement (DSA) und das Product and Service Data Sheet (PSDS), das das Spezifikations-dokument für diesen Service  darstellt. Diese Dokumente bilden die vertragliche Grundlage.

Connect X300

Das Gateway Connect X300 bietet einen sicheren Fernzugriff auf die Gebäude. Hohe Cyber-Sicherheitsstandards werden dank einer integrierten Firewall und fortschrittlicher Verschlüsselung gewährleistet.

 

Connect X300 leistet Unterstützung bei Mehrfachprotokollen und ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme. Es erfordert keine Einrichtung komplizierter VPNs und keine intrusive Veränderungen der IT-Infrastruktur.

 

Das Gerät bietet Unterstützung bei Mehrfachprotokollen, inklusive BACnet und Modbus und gewährleistet eine einfache und effiziente Inbetriebnahme, wenn es um die Einbindung eines grossen Sortiments an Siemens Produkten oder Produkten Dritter geht.

  • Integrierte Firewall
  • Verschlüsselte Übertragung von Daten
  • Einfache Einstellungen

Kontakt

Möchten Sie verbunden werden?

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu einem Vertragsabschluss und zum Starten Ihres neuen Angebots für digitale Services.