Energie sparsamer nutzen
Bis zu
-
der von Gebäuden verbrauchten Energie wird verschwendet.
Ein Benutzerhandbuch für umfassendes Energiemanagement
Laden Sie noch heute "A User's Guide to Comprehensive Energy Management" herunter, um mehr über unsere Ergebnisse und die Best Practices für ein umfassendes Energiemanagement zu erfahren.
Nachhaltigere Energienutzung beginnt hier
Gebäude sind weltweit für 42% der Emissionen und des Energieverbrauchs verantwortlich. In Europa lagen bei 75% aller Bestandsgebäude dem Bau keine oder nur minimale Energieeffizienzvorschriften zugrunde. Zwischen 75% und 90% dieser Gebäude werden auch 2050 noch in Betrieb sein. Deshalb ist es für Unternehmen, die die Betriebskosten senken, die Nachhaltigkeit verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit steigern möchten, wirtschaftlich gesehen sinnvoll, den Energieverbrauch von Gebäuden bereits heute zu reduzieren. Effektive Programme zur Senkung der Energienutzung bestehen in der Regel aus Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz und zur technischen Optimierung sowie aus Strategien und Systemen zum langfristigen Energiemanagement. Immer mehr Programme umfassen auch eine Green-Building-Zertifizierung.Wir machen es möglich
Wir kombinieren die neuesten Gebäudetechnologien mit leistungsfähigen Datenerfassungs- und Analysefunktionen sowie mit digitalen Dienstleistungen. Dadurch profitieren Sie nicht nur von einer besseren Gebäudeperformance, sondern erhalten auch wertvolle Einsichten, die in Verbindung mit geeigneten Finanzierungslösungen und Geschäftsmodellen bei immobilienbezogenen Entscheidungen helfen – von der Neuverhandlung von Mietverträgen bis hin zu Strategien für den Kauf und Verkauf von Immobilien.Unsere Experten, Ihre Gebäudeperformance
Unsere Expertise basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und auf Tausenden von Projekten. Sie können sich jederzeit auf unsere Experten verlassen – von der Identifizierung der wichtigsten Prioritäten bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung einer langfristigen Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie. Sie helfen Ihnen, eine Vision zu schaffen, die Ihre strategischen Herausforderungen und Ziele widerspiegelt.
Intelligente Einsichten für einen intelligenteren Gebäudebetrieb
Navigator – die cloudbasierte Energie- und Nachhaltigkeitsplattform von Siemens – ist die Grundlage für unsere umfassenden Serviceleistungen. Die Plattform liefert zentrale Daten zur Energie- und Nachhaltigkeitperformance sowie eine umfassende Einsicht in alle wichtigen Gebäudeperformanceanalysen. Navigator wurde 2015 von Verdantix als eine der drei führenden Softwarelösungen für Energiemanagement eingestuft.
Navigator-Flyer herunterladen (Englisch)
Bereitstellungsmodelle für alle Anforderungen
Effizienzprojekte sind oft gleich zu Beginn mit zwei wesentlichen Hindernissen konfrontiert: fehlende Finanzierung und mangelndes internes Know-how. Siemens bietet flexible Bereitstellungsmodelle – von Energiespar-Contracting zu Managed Services mit Möglichkeit der Off-Balance-Bilanzierung.
Weitere Informationen zu Bereitstellungs- und Finanzierungsmodellen
Mehr erreichen mit Total Energy Management
Von verantwortungsbewusster Energieproduktion bis hin zur Reduzierung des Energieverbrauchs unterstützt Siemens Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Energiemanagementprogramm, das ihre Anforderungen sowohl auf Produktions- als auch auf Verbraucherseite erfüllt. Unser Ansatz führt zu einem umfassenden Plan, der die strategischen und technischen Ziele bereits heute erfüllt und gleichzeitig dank kontinuierlicher Datenanalyse und Unterstützung den Investitionsschutz weit in die Zukunft hinein garantiert.Kontakt
Holistischer Ansatz für Ihre Energiemanagementstrategie
Der Faktor Energie wirkt sich stark darauf aus, wie profitabel ein Unternehmen wirtschaften kann. Wir möchten Kunden dabei helfen, ihren Verbrauch kostspieliger Ressourcen zu senken, ihre Energieversorgung zu optimieren und die Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe zu fördern.