Energie verantwortungsbewusster produzieren
Um 8% bis
-
niedrigere Betriebskosten dank dezentraler Energiesysteme.
Ein Benutzerhandbuch für umfassendes Energiemanagement
Laden Sie noch heute "A User's Guide to Comprehensive Energy Management" herunter, um mehr über unsere Ergebnisse und die Best Practices zu erfahren für ein umfassendes Energiemanagement.
2016 wurde weltweit mehr Kapazität an erneuerbaren Energien installiert als je zuvor (Englisch). Ein Hauptgrund dafür waren die fallenden Kosten für die Gewinnung von Sonnen- und Windenergie. Die Treiber für die Installation dezentraler Energiesysteme (DES) variieren zwar je nach Unternehmen, Größe, Energie- und Nachhaltigkeitsherausforderungen und internen Kompetenzen, aber typische Beispiele sind Kostenreduzierung, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und Senkung der CO2-Emissionen. Je mehr die Energiepreise pro Einheit fallen und je reifer die Technologien werden, desto mehr Chancen ergeben sich für dezentrale Energiesysteme. Die wirtschaftlichen Argumente werden immer überzeugender: um bis zu 28% niedrigere Betriebskosten und eine Amortisationszeit von lediglich drei Jahren.
Wir machen es möglich
Wir kombinieren die neuesten Gebäudetechnologien mit leistungsfähigen Datenerfassungs- und Analysefunktionen sowie mit digitalen Dienstleistungen. Dadurch profitieren Sie nicht nur von einer besseren Gebäudeperformance, sondern erhalten auch wertvolle Einsichten, die in Verbindung mit geeigneten Finanzierungslösungen und Geschäftsmodellen bei immobilienbezogenen Entscheidungen helfen – von der Neuverhandlung von Mietverträgen bis hin zu Strategien für den Kauf und Verkauf von Immobilien.Eine sauberere Energiezukunft für Gebäude
Siemens kann maßgeschneiderte Strategien und Systeme zur Energieproduktion und -speicherung planen und umsetzen, die exakt auf Ihre konkreten Anforderungen zugeschnitten sind. Hierzu kombinieren wir die neuesten Technologien für Energieproduktion und -management mit unserer umfassenden Kompetenz im Energiesektor und fortgeschrittenen Analysefunktionen. Wir können Ihnen helfen, energieunabhängiger und -resilienter zu werden, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen sicherzustellen, Zugang zu sauberen und zuverlässigen Energiequellen zu erhalten und die Betriebskosten zu senken, ohne Ihre Nachhaltigkeitsziele aus dem Auge zu verlieren.
Intelligente Einsichten für einen intelligenteren Gebäudebetrieb
Navigator – die cloudbasierte Energie- und Nachhaltigkeitsplattform von Siemens – ist die Grundlage für unsere umfassenden Serviceleistungen. Die Plattform liefert zentrale Daten zur Energie- und Nachhaltigkeitsperformance sowie eine umfassende Einsicht in alle wichtigen Gebäudeperformanceanalysen. Navigator wurde 2015 von Verdantix als eine der drei führenden Softwarelösungen für Energiemanagement eingestuft.
Navigator-Flyer herunterladen (Englisch)
Bereitstellungsmodelle für alle Anforderungen
Effizienzprojekte sind oft gleich zu Beginn mit zwei wesentlichen Hindernissen konfrontiert: fehlende Finanzierung und mangelndes internes Know-how. Siemens bietet flexible Bereitstellungsmodelle – von Energiespar-Contracting zu Managed Services mit Möglichkeit der Off-Balance-Bilanzierung.
Weitere Informationen zu Bereitstellungs- und Finanzierungsmodellen
Mehr erreichen mit Total Energy Management
Von verantwortungsbewusster Energieproduktion bis hin zur Reduzierung des Energieverbrauchs unterstützt Siemens Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Energiemanagementprogramm, das ihre Anforderungen sowohl auf Produktions- als auch auf Verbraucherseite erfüllt. Unser Ansatz führt zu einem umfassenden Plan, der die strategischen und technischen Ziele bereits heute erfüllt und gleichzeitig dank kontinuierlicher Datenanalyse und Unterstützung den Investitionsschutz weit in die Zukunft hinein garantiert.Kontakt
Holistischer Ansatz für Ihre Energiemanagementstrategie
Der Faktor Energie wirkt sich stark darauf aus, wie profitabel ein Unternehmen wirtschaften kann. Wir möchten Kunden dabei helfen, ihren Verbrauch kostspieliger Ressourcen zu senken, ihre Energieversorgung zu optimieren und die Nachhaltigkeit ihrer Betriebsabläufe zu fördern.