Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen
Höchste Sicherheit mit OpenAir
Sicherheit, wenn es darauf ankommt: Hier, an der sensiblen Schnittstelle zwischen Mensch und Sicherheitssystem, arbeiten die OpenAir-Stellantriebe mit beruhigender Zuverlässigkeit. Denn im Ernstfall ist es von enormer Wichtigkeit, dass Fluchtwege und Notausgänge möglichst lange rauchfrei bleiben – auch bei Stromausfall oder in Spezialanwendungen.
- 4, 9/7 oder 18 Nm; 90 s; 15 s Rückstellzeit; Thermoauslöseeinheit mit 72 °C oder 95 °C
- Maximale Sicherheit dank präziser Meldung der Klappenstellung durch zwei integrierte Hilfsschalter
- Mehr Flexibilität durch Thermoauslöseeinheit für zwei verschiedene Temperaturen
- Hohe Zuverlässigkeit dank gleicher Drehmomente beim Öffnen und Schließen
- Schnelle, einfache und sichere Installation und Inbetriebnahme mit selbstzentrierenden Achsadaptern