Climatix Lüftungsanlagen Applikationen
Eine digitale Brise zur Förderung Ihres AHU-Geschäfts
Stellen Sie sich vor, Sie könnten bei Ihrer Air Handling Unit (AHU) vollumfänglich vom Potenzial der Digitalisierung profitieren. Das heisst, Sie könnten Kosteneffektivität, eine effiziente Installation und hohe Performance gewährleisten. Siemens macht diese Vorstellung zur Realität. Wir beginnen, indem wir in Erfahrung bringen, was Ihre individuellen Herausforderungen und Visionen sind. Alsdann passen wir unsere Produkte, Tools und Services an Ihre Anforderungen an. Auch haben Sie Zugriff auf unser komplettes und umfassendes Original Equipment Manufacturer (OEM)-Sortiment, das von Regelgeräten, Ventil- und Klappenantrieben bis zu Sensoren reicht. Sie können sicher sein: Wir begleiten Sie über Ihre gesamte Wertekette.
Reduzieren Sie Ihren Aufwand hinsichtlich Design und Produktion
Material- und Arbeitskosten können bis zu 35% bzw. 40% gesenkt werden, dies dank einfacherer Verdrahtungskonzepte mit Modbus-kompatiblen Sensoren und Stellantrieben. Unsere Stellantriebe können schnell und effizient installiert werden, da keine Werkzeuge benötigt und die Produkte mit konfektionierten Steckern ausgeliefert werden.Climatix C600
Die Climatix C600-Regler bieten ein hohes Mass an Skalierbarkeit sowie Möglichkeiten an Cloud-Konnektivität für den Fernzugriff. Profitieren Sie von unserer 20jährigen Anwendungsexpertise, indem Sie eine bereits getestete Applikation auswählen oder mit Unterstützung eines unserer weltweiten Center of Competence Ihre eigene kundenspezifische Applikation programmieren.
Climatix smartHMI
Unser Climatix smartHMI bietet die perfekte Schnittstelle für alle Nutzer (Installateure, Facility Manager, Servicetechniker etc.), basierend auf ihren individuellen Anforderungen. Ein Hauptvorteil für Sie als OEM ist ein einziger Engineering Workflow, der Aufwand und Kosten reduziert. Sie profitieren von unserer umfassenden Unterstützung – von der geführten Installation bis zur vorbeugenden Wartung.
Weniger Training / niedrigere Kosten
Climatix smartHMI vereinfacht und reduziert bis zu 50% den Trainingsaufwand für Installateure, dies dank dem Commissioning Wizard, der Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme führt. Dies führt direkt zu niedrigen Trainingskosten. Auch können dank Fernzugriff und Fernunterstützung Reisekosten eingespart werden.Gewährleisten Sie hohe Performance bei minimalen Servicekosten
Facility Manager und Service Provider profitieren massgeblich von unserem Climatix IC Remote Servicing System. Dieses cloud-basierte System gewährleistet einen transparenten Betrieb, ermöglicht eine optimale Planung der Servicearbeiten und eine Optimierung der Geräteperformance. So können zum Beispiel Dashboards einfach kreiert und an individuelle Wünsche angepasst werden. Die Evaluation von Echtzeit- und historischen Daten kann zu leichteren Entscheidungsprozessen führen, was bessere Performance bedeutet. Solche Daten dienen auch als Grundlage für vorbeugende und vorausschauende Unterhaltsarbeiten.Extranet Registrierung
Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.