Modulares Kesselmanagement
Mit den innovativen Boiler Management Units
Siemens bietet ein komplettes Portfolio an Kesselmanagementsystemen für Gas-Brennwertkessel mit Vormischbrenner in einem Leistungsbereich von unter 10 kW bis 2 MW. Neben den bewährten pneumatischen Gas-Luft-Lösungen, steht die innovative Sitherm Pro-Anwendung zur Optimierung des gesamten Verbrennungsprozesses zur Verfügung. Dank der Spezialisierung und jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich, bieten unsere Produkte und Systeme die optimalen Lösungen für alle Marktsegmente im Bereich von Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zu Gewerbebauten. Die verschiedenen Versionen von Boiler Management Units mit ihren Peripheriegeräten, einfach zu handhabenden Bediengeräten, Raumgeräten und Erweiterungsmodule für spezifische Anwendungen, bieten große Flexibilität und erfüllen alle Anforderungen.
Extranet Registrierung
Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.