Lösungen für gewerbliche Gebäude
Kompakte Systeme für Standard und High-End-Anwendungen
Feuerungsautomaten stehen es für alle Applikationen zur Verfügung, ob einfache Ablaufsteuerung mit festem Zeitprogramm oder komplexe Verbundsteuerung mit bis zu sechs anschließbaren Stellantrieben. Sichere und zuverlässige Feuerungsautomaten und Flammenfühler für intermittierenden oder Dauerbetrieb mit unseren abgestimmten Komponenten, wie Stellantriebe, Ventile und Regler, sorgen für optimales Zusammenwirken. Präzise Klappenstellantriebe in Kombination mit einer Verbrennungsoptimierung über O2-Regelung sorgen bei der Verbundsteuerung LMV5 für niedrige Emissionen und hohen Wirkungsgrad. Die flexible Parametrierung ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen. Die kompakte Verbundsteuerung LMV2/3 überzeugt durch die einfache Integration in den Brenner. Die Inbetriebnahme wird durch einen "Roten Faden"-Modus grundlegend erleichtert. Der Anwender wird hierbei über die Eck-Parameter durch das Programm geführt. Leistungsbereiche von ca. 300 kW bis hin zu großen, auch in industriellen Großanlagen einsetzbaren 30 MW Brennern lassen sich mit unseren Komponenten realisieren. Ob für Wasserkessel, Dampfkessel, Thermo-Öl oder industrielle Prozessanlagen – jede Brennerapplikation ist mit einem unserer Produkte ausrüstbar.
Extranet Registrierung
Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.