Ihre Vorteile

Lösungen für Kältemaschinen und Wärmepumpen

Nutzen Sie die Vorteile frei programmierbarer Regelgeräte und Standardapplikationen unserer Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek (CH/HP Library). So optimieren Sie die Entwicklung von Applikationen und Ihren Programmieraufwand.

Effizienz dank Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Die CH/HP Library ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um die Anforderungen von OEMs in den Bereichen Kälte- und Klimatechnik optimal zu erfüllen. Sie erlaubt Applikationsingenieuren, neue Applikationen schnell und effizient zu entwickeln, sowie bereits bestehende Applikationen mit minimalem Aufwand zu modifizieren.

Die CH/HP Library basiert auf einer klar definierten Software-Architektur. Die Struktur bestimmt das Design einer Applikation und kann auf andere Applikations-Designs übertragen werden.

Ein weiterer wichtiger Teil des Angebots ist die Funktionsbibliothek. Sie bietet eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken, die für eine Applikation direkt eingesetzt werden können. Neben der Verwendung von Standardfunktionen, wie z.B. Verdichter- und Enteisungsfunktionen, können Sie die Funktionen je nach Anforderungen abändern oder auch eine eigene Logik entwickeln.

Als Startpunkt für ein neues Projekt enthält die CH/HP Library eine Standard-Template-Applikation, die als Referenz oder direkt für das erste Projekt eingesetzt werden kann.

Weitere Vorteile der Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Umfassendes Bibliothekskonzept

Grosses Sortiment an bewährten Standardfunktionen zur schnellen Ausarbeitung von Applikationen.

Flexible und erweiterbare Applikationen

Applikationsarchitektur kann unter Beibehaltung des Gesamtkonzepts je nach Kundenanforderungen modifiziert und erweitert werden.

Verwendung

Die CH/HP Library umfasst viele Merkmale zur einfachen Ausarbeitung von Applikationen, wodurch der Programmieraufwand für Kernoperationen reduziert wird.

Umfassendes Training und Dokumentation

Applikationsingenieure können in kurzer Zeit die Verwendung der Bibliothek erlernen.

Schnell auf dem Markt

Die CH/HP Library bietet signifikante Zeiteinsparungen, wenn es darum geht, Applikationsprojekte auszuarbeiten. Sie vereinfacht die schnellere Markteinführung von Innovationen und die gleichzeitige Realisierung einer größeren Anzahl Projekte.

Transparente Entwicklung

Dank des hohen Niveaus der Standardisierung können Entwicklungsressourcen für ein Applikationsprojekt unter Einbindung aller Teammitglieder bedarfsgerecht und flexibel geplant werden.

Kosteneinsparungen

Die schnelle Entwicklung in jeder Phase eines Applikationsprojekts (konzeptionelle Arbeit, Implementierung, Tests und Dokumentation) führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen während des gesamten Projektzyklus.

Erfahren Sie mehr über das Kältemaschinen- und Wärmepumpenangebot

Broschüre herunterladen

Downloads & Support

Weitere Informationen

Laden Sie die Broschüre herunter, kontaktieren Sie einen Experten oder loggen Sie sich ins Extranet ein, um mehr über das Produktsortiment zu erfahren.

Downloads

Support

Services

Support

Siemens Partner Finder

+49 69 797 6660 
Siemens Building Technologies 

Siemens Building Technologies Gubelstrasse 22 

6300 Zug 

Schweiz

Services

OEM Extranet Registrierung

Herzlich willkommen im OEM Extranet! In diesem Portal erhalten Sie exklusiven Zugriff auf Produktinformationen, Tools, Bibliotheken, Schulungen und Support.

OEM Extranet Log-in

Log-in zu Information, Zusammenarbeit und Support. Gute Beziehungen führen zu großartigen Ergebnissen.

BIM-Daten

Die Grundlage für alle digitalen Gebäude.

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Der Online-Shop für Siemens-Produkte

Extranet

Extranet Registrierung

Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.