Climatix Lüftungsgerätapplikationen

Climatix Lösungen für Lüftungsgeräte

Siemens Lösungen für Lüftungsgeräte

Climatix Regelgeräte, Siemens Ventil- und Klappenantriebe sowie Fühler bieten eine vernetze Lösung für OEMs. Dadurch entstehen einfachere Verdrahtungskonzepte, wodurch sich Material- und Arbeitskosten reduzieren. Ein weiterer Vorteil: Mit dem Produktkonfigurator können Klappenantriebe zusätzlich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Siemens unterstützt Sie umfassend mit innovativen Produkten, Tools und Dienstleistungen, um die komplette Wertschöpfungskette zu optimieren.

Interessieren Sie sich für die Produkte? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Kontaktieren Sie uns

Produktinfomation

Effiziente Lüftungsgeräte mit vernetzten Produkten

Material- und Arbeitskosteneinsparungen von bis zu 30 % dank einfacheren Verdrahtungskonzepten mit bus-kompatiblen Fühlern und Stellantrieben. Werkzeuglose Montage von Modbus-Stellantrieben durch Bajonettverschluss und schnelle Inbetriebnahme von Climatix.

Die wichtigsten Argumente für die Verwendung vernetzter Lüftungsgeräte

Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparungen

  • Bis zu 30 % Material- und Arbeitskosteneinsparungen durch einfachere Verdrahtungskonzepte mit bus-fähigen Sensoren und Antrieben
  • Schnellere Montage der Antriebe durch werkzeuglose Bajonettverschlüsse sowie anschlussfertige Stecker ab Werk

Höhere Energieeffizienz

  • Präzise und langzeitstabile Sensoren für alle Messgrößen. Auch für anspruchsvolle Anwendungen in der Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie geeignet
  • Unterstützung der Ökodesign-Richtlinie ErP 2016/2018 durch bus-fähige Sensoren zur Filterüberwachung mit Cloud-Visualisierung

Mehr Flexibilität

  • Produkte können online konfiguriert und an das Fertigungskonzept angepasst werden
  • Kabel, Stecker, Multiverpackung oder Kundenlogo frei wählbar

Transparenz über  Cloud-Verbindung

  • Schnellere Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und Serviceaktivitäten dank Kartendarstellung aller Anlagen
  • Auf den Betrachter zugeschnittene Anlageninformationen kostengünstig visualisieren
  • Trendaufzeichnungen auch ohne aufwendige Serversysteme realisieren
Erfahren Sie mehr über das Lüftungsgeräteangebot

Broschüre herunterladen

Downloads & Support

Weitere Informationen

Laden Sie die Broschüre herunter, kontaktieren Sie einen Experten oder loggen Sie sich ins Extranet ein, um mehr über das Produktsortiment zu erfahren.

Downloads

Support

Services

Support

Globaler Kunden-Support

+49 69 797 6660 
Siemens Building Technologies 

Gubelstrasse 22 

6300 Zug 

Schweiz

Services

OEM Extranet Registrierung

Herzlich willkommen im OEM Extranet! In diesem Portal erhalten Sie exklusiven Zugriff auf Produktinformationen, Tools, Bibliotheken, Schulungen und Support.

OEM Extranet Log-in

Log-in zu Information, Zusammenarbeit und Support. Gute Beziehungen führen zu großartigen Ergebnissen.

BIM-Daten

Die Grundlage für alle digitalen Gebäude.

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Der Online-Shop für Siemens-Produkte

Referenzen

Globale Referenzen

Sehen Sie sich spezifische Siemens Projekte näher an.

Extranet

Extranet Registrierung

Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.