Regelsysteme für Wärmepumpen
Innovative Wärmepumpen-Steuerungssysteme für den Wohnbereich und gewerbliche Gebäude
Wärmepumpen zeichnen sich durch hohe Effizienz und damit umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen aus. Mit den passenden Steuerungssystemen kann dies signifikant verbessert werden. Siemens bietet zuverlässige und innovative Lösungen für die Steuerung von elektrischen Wärmepumpen, wie Luft-zu-Wasser, Wasser-zu-Wasser oder Sole-zu-Wasser. Moderne Hybridlösungen – Kombinationen von Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmequelle, beispielsweise ein Gas-, Öl- oder Holzkessel – helfen bei der Umrüstung, einen effizienten und kostensparenden Heiz- und Kühlbetrieb zu gewährleisten. Zusätzlich verfügen alle Wärmepumpenregler von Siemens über integrierte Fotovoltaikfunktionen. Elektronische Regler und Ventile, passende Sensoren und eine große Auswahl an Bedien- und Anzeigeeinheiten lassen sich problemlos miteinander kombinieren, um ein Grundsystem zu erstellen – sei es für Einfamilienhäuser oder größere, komplexere Gebäude. Darüber hinaus stehen Module zur Verfügung, um die Integration in die Internet-Cloud oder zur Fernabfrage per Handy zu erleichtern. Fernsteuerung, Wartung und Überwachung, einschließlich Alarmmanagement und Trendaufzeichnungen via Cloud-Service ermöglichen einen einfachen, schnellen und ortunabhängigen Zugriff auf die Anlage.
Wärmepumpen für gewerblichen Gebäude
Extranet Registrierung
Registrieren Sie sich für das OEM Extranet und erhalten Sie Zugriff auf exklusive Informationen und Ressourcen.