Zähler
Zähler für die präzise Erfassung von Verbrauchsdaten
Zähler von Siemens gewährleisten eine präzise Erfassung und Verrechnung des Energieverbrauchs von Heizung und Kühlung in Wohn- oder Nichtwohngebäuden. Der standardisierte M-Bus sowie Impulsausgänge erlauben eine einfache und schnelle Einbindung in Gebäudeautomationssysteme. Durch die drahtlose oder drahtgebundene Auslesung erübrigt sich die Vereinbarung von Besuchsterminen mit dem Ausleseservice. Bewährte Komponenten und fortschrittliche Technologien gewährleisten grösstmögliche Genauigkeit, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Die Zähler erfüllen die Anforderungen der EN 1434 und sind konform nach MID. Sie sind wartungsfrei und bieten eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren.