Brandschutz in historischen Gebäuden und Museen
Unser kulturelles Erbe bewahren
In historischen Gebäuden und Museen hat der Brandschutz die Aufgabe sowohl Besucher und Mitarbeiter als auch architektonische Elemente und Artefakte von unschätzbarem Wert zu schützen. Historische Gebäude werden nicht nur von professionellen Historikern, sondern von Menschen aus allen Gesellschaftsteilen geschätzt. Wir nehmen unsere Verantwortung für den Schutz unseres kulturellen Erbes sehr ernst – Sie können sich auf unser zukunftsweisendes Brandschutzportfolio verlassen.
Schützen, was unersetzlich ist
In der Regel können durch Brände oder Löschmittel verursachte Schäden behoben werden, wenn auch zu einem gewissen Preis. Bei historischen Gebäuden und Museen ist dies jedoch nicht immer möglich. Eines von zahlreichen tragischen Beispielen ist die Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek, die 2004 – mit einem geschätzten Schaden in Höhe von 90.000.000 USD – durch ein Feuer zerstört wurde. In solchen Fällen ist das wahre Ausmaß der Katastrophe viel größer als nur die Kosten für die Wiederherstellung der Gebäudestruktur. Jedes Artefakt, das verloren geht, ist ein unersetzliches und somit unbezahlbares Stück Kulturgeschichte. Unser zukunftsweisendes Portfolio bietet den angemessenen Schutz.Unser Versprechen
Ein passendes System für jeden Gebäudeteil
Denkmalgeschützte Gebäude und Museen bestehen oft aus einer Vielzahl von Räumen, von historischen Ausstellungsräumen mit hohen, verzierten Decken bis zu kleinen und beengten Räumen wie speziell gesicherte Lagerräume. Ein angemessener Brandschutz wird in solchen Gebäuden am besten mit Systemen erreicht, die auf die spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Raums abgestimmt sind.
Das sagen unsere Kunden
Wir haben historische Gebäude und Museen in der ganzen Welt erfolgreich mit Brandschutzsystemen ausgestattet, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Lösungen stellen unsere Kunden stets zufrieden – doch überzeugen Sie sich selbst:
Zuverlässige Brandmeldung per Funk: SWING
Unser Funk-Brandmeldesystem ist eine ideale Lösung wenn es darum geht den ästhetischen Wert von Räumen zu bewahren. Es eignet sich außerdem hervorragend für die temporäre Installation z.B. bei Ausstellungen. Die große Zuverlässigkeit dieser Technologie wird durch die redundante Kommunikation und die Verwendung von mehreren Frequenzbändern gewährleistet.