Whitepaper: Intelligente Krankenhäuser
Die Digitalisierung hat bereits zu positiven Veränderungen geführt, was die aktive Einbeziehung von Patienten in Gesundheitsprozesse betrifft. Wie können gebäudetechnischen Innovationen weiterhin das Patientenerlebnis positiv beeinflussen.
Patientenräume: Balance zwischen perfekter Umgebung für optimale Genesung und effizienter Arbeit
Der Raum muss Patienten eine Umgebung vermitteln, in der sie sich wohlfühlen und rasch erholen, und er muss optimale Arbeitsumgebung für das Krankenhauspersonal sein, um bestmögliche Pflege zu gewährleisten. Ein Patientenraum muss für Patienten und Personal den besten Schutz vor Infektionen bieten. Nicht zu vergessen weitere Prioritäten wie Brandschutz, Sicherheit und Flexibilität. Krankenhausmanager und Planer wissen: die größte Herausforderung beim Schaffen des perfekten Patientenraums liegt darin, all diese Anforderungen zu erfüllen und Kosten und Energieverbrauch minimal zu halten.
Untersuchungen zeigen, dass die Umgebung wesentlich zu einer besseren und schnelleren Genesung beiträgt. Temperatur, Beleuchtung und Lüftung sind entscheidend. Desigo Room Automation bietet integrierte HLK-Steuerung für ein optimales Raumklima.
Komfort und Kontakt
Neue Beleuchtungstechnologien können zur Genesung beitragen. Tagesrhythmusbeleuchtung folgt dem natürlichen Rhythmus der Patienten und kann die Erholungsphase verkürzen. Volle Kontrolle über die Raumeinstellungen ist eine der 5 wichtigsten Maßnahmen, um die Patientenzufriedenheit zu verbessern. Desigo Room Automation bietet Patienten vollumfängliche Raumsteuerung über Beleuchtung, Jalousien und Temperatur vom Tablet, Smartphone oder Patiententerminal aus und schafft so eine komfortable, auf persönliche Präferenzen eingestellte Umgebung. Diese Lösung erhöht die Patientenzufriedenheit und spart dem Personal wertvolle Zeit.
Optimale Bedingungen für effiziente Pflege
Neben einer komfortablen Patientenumgebung müssen Patientenräume optimale Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal bieten. Voreinstellungen optimieren die Beleuchtung während medizinischer Eingriffe, erhöhen den Komfort für das Personal und minimieren das Fehlerrisiko. Das Personal kann die Temperatur an die Bedürfnisse einzelner Patienten anpassen und Standardeinstellungen bei Bedarf überschreiben. Mit Desigo Room Automation kann Pflegepersonal vordefinierte Szenarien zu therapeutischen Zwecken einstellen und auswählen.
Erstklassige Pflege - sicher, flexibel und nachhaltig
Die Sicherheit schutzbedürftiger Patienten ist ebenso wichtig wie ihr Komfort. Und da Krankenhäuser rund um die Uhr geöffnet sind, brauchen sie ein vollumfängliches, kundenspezifisches Sicherheitskonzept. Ob aggressives Verhalten, Sturzgefahr bei Patienten, Brandschutz, Infektionen oder andere Gefahren für Patienten und Personal: unsere Lösungen decken alle Sicherheitsmaßnahmen ab.
Qualitativ hochwertige Systeme mit einer flexiblen und zuverlässigen Anlageninfrastruktur sind entscheidend für Ihr Krankenhaus. Die Raumnutzung in Gesundheitseinrichtungen ändert sich häufig: bei Personaländerungen oder um die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zu verbessern. Um dies kosteneffizient zu gestalten, braucht es eine flexible Infrastruktur. Desigo Room Automation bietet diese Flexibilität und ist gleichzeitig kostengünstiger in der Installationsphase.
Patientenräume müssen auch den Anforderungen von Patienten und Personal gerecht werden und gleichzeitig die Kosten optimieren –vor allem Energiekosten, da Krankenhäuser 2,5 Mal mehr Energie verbrauchen als andere Gewerbegebäude. Performance und Advisory Services machen Gebäudedaten so transparent wie möglich und sichern dadurch einen energieeffizienten, nachhaltigen Betrieb und die maximale Verfügbarkeit der installierten Systeme. Und das ganz ohne Abstriche beim Komfort für Patienten und Personal.