Gebäudemanagement in Lagerräumen
Im Bereich Life Science ist es gleichermaßen wichtig und anspruchsvoll, wertvolle Produkte und Materialien zu schützen. Wichtig, weil Therapeutika und Forschungsmaterialien von höchster Qualität sein müssen; anspruchsvoll, weil es nicht einfach ist die regulatorischen und technischen Anforderungen dauerhaft zu erfüllen. Mit unseren Lösungen für Lagerräume können Sie alle relevanten Parameter bequem innerhalb eines einzigen Systems steuern und überwachen.
Kritische Umgebung Technologiehandbuch
Das Handbuch beschreibt das Messen, Regeln und Überwachen von Luftvolumenströmen und Raumdruck in Gebäuden mit Fokus auf den Life-Science-Markt (auf Englisch).
Lagerräume in Forschungs- und Produktionsanlagen oder Kliniken sind kritische Umgebungen, die sorgfältig überwacht werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist die Klimatisierung: Beispielsweise können schon kleine Temperaturveränderungen ganze Produktchargen unbrauchbar machen. Optimale, homogene Luftbedingungen aufrechtzuerhalten kann durch die Gebäudestruktur von Lagerstätten erschwert werden, welche üblicherweise große, offene Räume und damit besondere Herausforderungen für Belüftungs- und Brandmeldeanlagen beinhaltet. Um Produkte und Materialien verlässlich zu schützen und gleichzeitig ein sicheres und komfortables Arbeitsumfeld zu schaffen, vereinen wir alle Managementfunktionen einschließlich Überwachung, Alarmsteuerung und Reporting innerhalb übergreifender und vollständig integrierter Systeme.
Unsere hochentwickelten Überwachungslösungen nutzen modernste Sensortechnologie, um Umweltparameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit durchgehend zu erfassen. Einheitliche Reporting-Funktionen machen diese Daten bequem zugänglich und ermöglichen es Ihnen, Potenziale für die energetische Optimierung zu ermitteln. Auf diese Weise können Sie wertvolle Produkte bestmöglich schützen sowie regulatorische Voraussetzungen und Zulassungsanforderungen mit minimalem Zeit- und Arbeitseinsatz erfüllen. All diese Funktionen werden mit anderen Disziplinen innerhalb der Gebäudemanagement-Infrastruktur integriert (zum Beispiel Brandschutz- und Sicherheitssysteme wie Zutrittskontrolle, Einbruchmeldung oder Videoüberwachung) um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Anlage so effizient wie möglich zu betreiben.
Machen Sie Ihr Unternehmen besser – mit Siemens Building Technologies
Vollintegrierte Steuerungssysteme für Ihre Lagerräume
Unser weitreichendes Portfolio für Gebäudemanagementsysteme in Lagerräumen beinhaltet standardisierte Lösungen für alle Anwendungsszenarien. Durch die umfassende Integration aller Komponenten kombinieren wir diese Systeme zu Gesamtlösungen für die spezifischen Anforderungen jeder Anlage. Erfahren Sie unten mehr über unsere Produkte.Umgebungs-Monitoring mit CMT
Mit unserer Compact Monitoring Technology (CMT) können Raumklima und Schwebstoffpartikel in kritischen Umgebungen verlässlich überwacht werden. Mit CMT können Sie bis zu 100 GMP-relevante Umgebungsparameter erfassen, speichern und dokumentieren – ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströmungen, Luftdruck und -partikel oder den Zugang zu Quarantänebereichen und hochempfindlichen medizinischen Geräten wie Thrombozytenseparatoren. Alle notwendigen Komponenten für die Datenerfassung, -visualisierung und -archivierung sind in einem vorkonfigurierten Schaltschrank enthalten. Er kann über einen optionalen, integrierten Touchscreen oder von einem PC mit Netzwerkverbindung aus bedient sowie mit anderen Überwachungssystemen verbunden werden, wie zum Beispiel Luftschleusensteuerungen und Präsenzmeldern.
HLK-Steuerung
Die verlässliche Steuerung und Überwachung von Belüftungs- und Klimatisierungsparametern gehört seit vielen Jahrzehnten zu unseren Kernkompetenzen. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen profitieren Sie von minimalen Installations- und Betriebskosten sowie hoher Ausfallsicherheit. Unser HLK-Portfolio umfasst auf den Tropfen genau modulierende Magnetventile, dynamische Luftdruck- und Luftvolumensteuerungen sowie kalibrierte Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren. All diese Produkte vereinen Qualität und Zuverlässigkeit mit einem Höchstmaß an Energieeffizienz.
Beleuchtung
Die bedarfsgerechte Regulierung der Lichtverhältnisse ist ein grundlegender Bestandteil unserer Reinraumkonzepte. Durch die Optimierung der Beleuchtungs- und Blendensteuerung innerhalb Ihrer Anlage ermöglichen es Ihnen unsere Gebäudeautomations- und Kontrollsysteme, erhebliche Mengen an Energie einzusparen. Dadurch sind unsere integrierten Lösungen perfekt für die Energieeffizienzklasse A geeignet, welche ausschließlich hochgradig automatisierten Gebäuden vorenthalten ist.
Branderkennung
Unsere S-LINE-Feuermelder sind mit der einzigartig intelligenten ASAtechnology ausgerüstet, dank der Brände besonders präzise und schnell erkannt und gemeldet werden. Ansaugrauchmelder stellen die frühestmögliche Branderkennung auch dann sicher, wenn Luftströme oder Klimatisierungs- und Belüftungssysteme den Rauch daran hindern, bis zu den Feuermeldern vorzudringen.
Brandlöschung
Mit Sinorix™ bieten wir eine Feuerlöschlösung, die ideal für die Brandrisiken in Reinräumen geeignet ist. Sinorix™ ermöglicht die schnelle und verlässliche Löschung einer Vielzahl verschiedener Brandarten. Die Lösungen werden an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst, um den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten sowie Menschen, Umwelt, Prozesse und Objekte bestmöglich zu schützen.
Raumsteuerung
Mit der Compliant Control Technology bieten wir intelligente Gebäudeautomation, die den hohen technischen und insbesondere den strengen regulatorischen Anforderungen der Life Science-Branche gerecht wird. Die Compliant Control Technology steuert und überwacht hocheffizient alle Parameter, die die Prozess- und Produktqualität beeinflussen können ‒ so wie Raumdifferenzdruck, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf diese Weise können Sie jederzeit ein optimales Raumklima gewährleisten. Gleichzeitig hilft Ihnen die Compliant Control Technology dabei, die Energieeffizienz Ihrer Gebäude zu steigern und Betriebskosten zu senken. Für die schnelle und einfache Übersicht über kritische Parameter sind unsere Raumsteuerungen mit praktischen Raumdisplays ausgestattet. Sie heben Warnhinweise und Grenzwertüberschreitungen per Farbmarkierung hervor und stellen kritische Alarmmeldungen in Klartextform dar.
Zutrittskontrolle
Unsere Zutrittskontrolllösungen zentralisieren die Dokumentation von Nutzeraktivitäten und bieten eine einfache Übersicht über alle anwesenden Personen. Sie bündeln in Echtzeit Informationen aus Access Control Server, Personalakten, Anlagen-, Wartungs- und Archivdaten um zu entscheiden, ob einer Person zum gegebenen Zeitpunkt Zugang zu einem bestimmten Bereich gewährt wird.
Einbruchmeldung
Unsere modernen Sicherheitssysteme erfüllen die gesamte Bandbreite an Sicherheitsanforderungen und können in allen gewünschten Konfigurationen installiert werden. Über die Integration der Einbruchmeldung mit anderen Sicherheitsdisziplinen wie Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle helfen wir Ihnen dabei, Ihre Sicherheitsstandards zu erhöhen und gleichzeitig Kosten einzusparen.
Videoüberwachung
Unsere Sicherheitskamerasysteme überwachen kritische Zonen zuverlässig und dokumentieren alle Vorgänge vor und nach einem Zwischenfall. Wird eine Abweichung wie zum Beispiel eine nicht autorisierte Person festgestellt, wird automatisch ein Alarm an das Kontrollzentrum übermittelt sowie die Kamera im betroffenen Bereich aktiviert.