Smarte Hotels

Smarte Hotels der Zukunft

Ein smartes Hotel trägt aktiv zur Gästeerfahrung und zum Erfolg seiner Besitzer bei, indem es kontinuierlich interagiert, lernt und sich an seine Nutzer anpasst. #CreatingPerfectPlaces

Hotels suchen sich ihre Gäste nicht aus - die Gäste wählen ihre bevorzugten Unterkünfte

Heute sind bis zu 55% der Verbraucher bereit, für ein garantiert gutes Erlebnis mehr zu bezahlen. Die Gäste erwarten von einem Hotel weit mehr als nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Für sie ist es ein personalisiertes Erlebnis, die Möglichkeit, die Loyalität über ein mobiles Gerät zu verwalten oder den Besitz eines mobilen Schlüsselzugangs. Ein intelligentes Hotel bietet auch ausgezeichnete Möglichkeiten zur Personalisierung.

 

Ein Hotel kann sowohl den Markt als auch die Anforderungen der Gäste bedienen und ein smartes Hotel werden - ein aktiver Beitrag zum Gästeerlebnis und zum Erfolg seiner Betreiber:

 

  • Durch die Bereitstellung eines reibungslosen Gästeerlebnisses
  • Betrieb eines nachhaltigen Gebäudes
  • und die Gewährleistung nahtloser Sicherheit

Mit der richtigen Kombination aus Menschen, Technologie und Dienstleistungen können wir dafür sorgen, dass sich die Gäste sicher und gut versorgt fühlen. Unsere Technologie unterstützt die Mitarbeiter dabei, als reibungsloses Serviceteam zusammenzuarbeiten, und ermöglicht es Hotels, umweltfreundlicher und profitabler zu werden. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, ein Hotel immer wieder in die erste Wahl für Ihre Gäste zu verwandeln.

Hauptmerkmale eines smarten Hotels

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Gäste zu Hause fühlen

Einen perfekten Hotelaufenthalt vorherzusehen und einen erstklassigen Service anzubieten, fördert die Gästetreue und erhöht potenziell die Einnahmen.

Die Vision eines Smart Hotels sieht vor, dass das Wi-Fi-Netzwerk das Smartphone eines ankommenden Gastes erkennt, danach das Hausverwaltungssystem anweist, ihn automatisch einzuchecken, seine Tür bei der Ankunft im Zimmer aufschließt und die Licht- und Temperatureinstellungen sofort an seine vorbestimmten Präferenzen anpasst. Später, nachdem der Gast seine Mahlzeit vom Zimmerservice beendet hat, erkennt das über das Internet angeschlossene Essgeschirr, dass er fertig ist, und informiert das Zimmerpersonal zur Abholung. Damit der Gast dieses Erlebnis nahtlos erleben kann, sind jedoch mehrere Geräte und Systeme erforderlich - und sie müssen alle miteinander kommunizieren.

 

Wir glauben, dass die individuelle Kommunikation mit den Gästen und die digitalisierte Reise, der Schlüssel zu einem unvergesslichen Erlebnis sind, das die Gäste suchen.

Hauptmerkmale eines smarten Hotels

Reibungsloses Gästeerlebnis durch Digitalisierung

Die Digitalisierung ist der Schlüssel zum Angebot intelligenter Hotels. Durch ständige Interaktion, Lernen und Anpassung unterstützt ein intelligentes Hotel die Erfahrung für beide: Ihre Gäste und Ihr Personal. Digitaler Zugang zu Hotel und Zimmer, personalisierte Interaktion mit der Umgebung, automatische Fehlererkennung - dies sind nur einige wenige Beispiele. Aber alle sind darauf ausgerichtet, maximalen Komfort und ein hervorragendes Gästeerlebnis zu gewährleisten.
Hauptmerkmale eines smarten Hotels

Drei Module der ganzheitlichen Smart-Hotel-Lösung

Wir glauben, dass der geschäftliche Erfolg hinter einem smarten Hotel durch die Umsetzung von drei wichtigen Säulen unseres Smart Hotel-Angebots entsteht. Die Schaffung komfortabler, nachhaltiger und sicherer Unterkünfte für Ihre Gäste. Sie erhöhen nicht nur den Wettbewerbsvorteil, die Produktivität Ihres Personals und sparen Kosten, sondern stärken auch die Kundenbindung und das Markenimage.
Referenzen

#CreatingPerfectPlaces auf der ganzen Welt

Kontakt

Sprechen Sie mit unseren Experten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Egal, ob Sie Ihr nächstes Projekt besprechen, eine Frage stellen oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten – unsere Brandschutzexperten helfen Ihnen gerne weiter.