Ab 2030 werden ca. 75% der Erwerbstätigen Millennials sein – eine Altersgruppe, die großen Wert auf eine produktivere und flexiblere Arbeitsumgebung legt. Diese soll sich der jeweiligen Tätigkeit anpassen und das sogenannte activity-based Working unterstützen.
Das Smart Office bietet genau das. Es setzt moderne Gebäudetechnik ein, die die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden stärkt und die effiziente und wirtschaftliche Nutzung der Räumlichkeiten ermöglicht.
Weil ideale Bedingungen für die jeweilige Aufgabe herrschen.
Weil Mitarbeitende selbst bestimmen können, wie und wann die Flächen genutzt werden.
Weil Zusammenarbeit gefördert wird.
Wenn man bedenkt, dass durchschnittlich 90% der Kosten im Unternehmen auf das Personal entfallen, ist es zweifellos sinnvoll, ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen. Mit Smart Office wird das Bürogebäude zum Teil des Teams. Wir zeigen Ihnen wie.
Wenn das Büro zum Erlebnis wird
Ein Arbeitstag besteht aus den unterschiedlichsten Aufgaben: von konzentriertem Arbeiten über Besprechungen zu vertraulichen Anrufen und vieles mehr. Das Smart Office ist ein flexibler Teamplayer, bei dem die Räumlichkeiten den unterschiedlichen Anforderungen entsprechen.Über die Comfy-App können Sie mit ein paar Klicks einen Schreibtisch oder Besprechungsraum reservieren oder einen Kollegen ausfindig machen. Zudem merkt sich das Gebäude die Vorlieben und Anforderungen der Nutzer und passt zum Beispiel Temperatur und Beleuchtung entsprechend an. Dank intelligenter Technik und smarten Sensoren von Enlighted sind die Arbeitsplätze sehr effizient und flexibel nutzbar und das Smart Office wird zum Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von Talenten und Experten. Die generierten Daten ermöglichen Ihnen zudem, die Bewegungsmuster und Belegung zu verstehen und die Flächen entsprechend optimieren zu können. Wie? Lassen Sie es uns in der Infografik erklären.
Nahtlos, reibungslos, vernetzt – im Smart Office wird Arbeiten zum Erlebnis.
Corporate Real Estate Teams
- Kosteneffiziente Bereitstellung des richtigen Flächenmixes zur Unterstützung Ihres Geschäfts
- Verbesserung der Mitarbeitererfahrung durch digitale Plattformen
- Erreichen Ihrer Nachhaltigkeitsziele
Bauherren und Entwickler
- Gewinnung bestmöglicher Mieter mit intelligenten und nachhaltigen Gebäuden
- Zukunftssicherung Ihrer Vermögenswerte, Erhaltung von Attraktivität und Wert
- Eingebaute Flexibilität zur Steigerung des Vermietungsgrades und zur Maximierung der Rendite
Nachhaltige Lösungen für Ihr Bürogebäude – und die Umwelt
Mithilfe hochmoderner Gebäudetechnik können in fast jedem Gebäude Smart Offices eingerichtet werden. Besonders wichtig in dieser Hinsicht ist eine Gebäudemanagementplattform, die für ein optimales Zusammenspiel aller Gewerke sorgt. Durch die Raumautomation wird beispielsweise eine durchgängige Steuerungsstrategie gewährleistet, sodass alle HLK-Systeme, Beleuchtung und Beschattung perfekt ineinandergreifen. Für die Gebäudenutzer bedeutet dies optimale Luftqualität und individuell einstellbare Komfortwerte. Aber, Mitarbeitende wollen sich auch sicher fühlen: Hochentwickelte Brandschutzsysteme sorgen für reibungslose Abläufe im Notfall und Sicherheitssysteme gewährleisten eine effiziente Zutrittskontrolle. Alle Systeme sind flexibel konzipiert und einfach und kostengünstig an neue Raumaufteilungen und -erfordernisse anzupassen.Wirtschaftlicher und gleichzeitig ressourcenschonender Gebäudebetrieb? Die Antwort darauf lautet: Digitalisierung. Heutzutage lässt sich dank Netzwerkfähigkeit und praktisch unbegrenzter Rechen- und Speicherleistung in der Cloud der Lebenszyklus eines Gebäudes komplett digital gestalten. Sensoren zur Datenerfassung und Analyse ermöglichen dem Smart Office die intelligente Reaktion auf die Umgebungsbedingungen. Durch die Verknüpfung der Wettervorhersage mit Daten zu Nutzerverhalten und Stromverbrauch lässt sich z.B. der Energieverbrauch optimieren. Cloudgestützte Gebäude- und Energiemanagementplattformen helfen Ihnen bei der Schaffung einer nachhaltigen Geschäfts- und Arbeitsumgebung.
Produktivität, Sicherheit, Transparenz, Nachhaltigkeit – die intelligente Infrastruktur eines Smart Office verschafft Ihnen Wettbewerbsvorteile.