Al Hamra Business Tower, Kuwait
Mit seinen 414 Metern ist der Al Hamra Business Tower nicht nur das höchste Gebäude in Kuwait, sondern auch der weltweit höchst Wolkenkratzer mit geschwungenen Formen. Die auf 80 Stockwerken untergebrachten Büroflächen und das Luxus-Shoppingcenter zählen täglich Tausende von Besuchern.Herausforderung
Im Bereich Brandschutz stellen Hochhäuser eine besondere Herausforderung dar, da sie viel größeren und komplexeren Risiken ausgesetzt sind als kleine Gebäude. Ein Grund dafür ist, dass sie oft viele verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Brandschutzanforderungen umfassen. Im Ernstfall müssen viele tausend Menschen sicher und geordnet aus allen Stockwerken evakuiert werden können.
Lösung
Der Siemens Solution Partner Al Kulaib Universal Co. hat den Al Hamra Business Tower mit einem FireFinder XLSV-System mit integrierter Sprachalarmierung ausgestattet. FireFinder XLSV ist ein hochmodernes Brandschutz- und Notfall-System, das die Anforderungen eines Hochhauses perfekt abdeckt.
Nutzen
- Das System stärkt mit seinen integrierten Evakuierungsfunktionen den Schutz von Menschenleben.
- Bis zu fünf redundante, vernetzte Sprachsteuerungsstationen können angeschlossen werden.
- Die Ringkonfiguration des Netzwerks ermöglicht die Kommunikation selbst bei Kabelbruch oder Ausfall einer Meldezentrale.
- Jede Brandmeldezentrale bietet lokal die volle Funktionalität, falls die zentrale Anbindung unterbrochen wird.
- Das System bietet volle Zwei-Wege-Kommunikation von jeder Sprachsteuerungsstation aus.