Aufgabe
Für das Hotel war ein übergreifendes Gebäudemanagement mit integriertem Sicherheitssystem erforderlich.
Lösung
Gebäudemanagement mit dem Gebäudeautomationssystem Desigo erlaubt die durchgängige Überwachung und Steuerung von Hotel, Konferenzzentrum, Einzelhandelsgeschäften und Wasserpark – von der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage bis hin zu den Sicherheitseinrichtungen wie dem Zutrittskontrollsystem SiPass.
Alle Desigo PX BACnet DDC-Regler sind direkt mit der bestehenden IT-Infrastruktur der Gebäude verbunden. Über Gebäude-LAN werden die Informationen zur Managementzentrale weitergeleitet. Das Hotel-Managementsystem ist über eine Schnittstelle mit dem Gebäudeautomationssystem verbunden, was es beispielsweise erlaubt, die Raumtemperatur energiesparend entsprechend der Zimmerbelegung zu regeln. Bei kritischen Alarmen wird das zuständige Personal von Desigo per SMS informiert und kann unverzüglich Maßnahmen ergreifen.
Nutzen
Durchgängiger Zugriff auf alle Informationen über das Netzwerk im Atlantis The Palm erhöht die Flexibilität und erleichtert die Fehlersuche. Dank der Integration von Gebäudemanagement und Sicherheitssystemen wie dem Zutrittskontrollsystem lässt sich im Notfall eine Vielzahl von technischen Komponenten überwachen und steuern.