Data Center der Citigroup in Frankfurt/Main

Ein perfekter Ort, um Daten zu speichern. Das Frankfurt Data Center der Citigroup setzt Maßstäbe bei Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. #CreatingPerfectPlaces
Ein perfekter Ort, um Daten zu speichern

Citigroup Data Center in Frankfurt, Germany

Die Citigroup, eine auch als Citi bekannte internationale Großbank mit Hauptsitz in New York, verwaltet etwa 200 Millionen Kundenkonten und ist in über 160 Ländern tätig. Die Frankfurter Niederlassung konzentriert sich auf Firmenkunden und Investmentbanking. Das neue Frankfurt Data Center (FDC) der Citigroup wurde 2008 in Betrieb genommen und erhielt, unter anderem dank der eingesetzten Siemens-Lösungen, kaum ein Jahr nach Eröffnung die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) auf Platin-Stufe. Damit ist das FDC eines des energieeffizientesten Data Center der Welt.

Herausforderung

In Data Centern wie dem FDC stehen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Das geht nicht ohne redundante und unterbrechungsfreie Energieversorgung, intelligente Sicherheitstechnik und zuverlässige Gebäudeautomation, die mit bedarfsgerechter Kühlung und Klimatisierung die Server zuverlässig vor Überhitzung schützt.

Lösung

Im FDC-Gebäude selbst sind Siemens-Lösungen für Automation, Sicherheit und Energieversorgung verbaut. Eine redundant ausgelegte Energieeinspeisung des Energieversorgers Mainova, ergänzt durch je zweifach vorhandene Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlagen mit redundanten Schaltern und Stromschienen von Siemens, sowie doppelte Kühlanlagen sorgen für maximale Redundanz.

Nutzen

Sollte der Strom einmal ausfallen, werden zwei voneinander unabhängige unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) sowie ein Notstromaggregat zugeschaltet, die die Stromversorgung für mindestens 72 Stunden übernehmen können. So erreicht das FDC maximale Redundanz sowie 99,995% Verfügbarkeit und damit die Stufe VI der vom Uptime Institute herausgegebenen Norm. Die hohe Energieeffizienz und die LEED-Zertifizierung hängen wesentlich von der ausgereiften Technik des Gebäudeautomationssystems Desigo von Siemens ab, das gleichzeitig auch die individuelle Steuerung und kontinuierliche Überwachung der Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen ermöglicht.

Referenzen

#CreatingPerfectPlaces überall auf der Welt