Dow Chemical Europe in Horgen, Schweiz
Die Dow Chemical Company ist einer der größten Chemiekonzerne der Welt mit Sitz in Midland (Michigan) in den USA. Die europäische Konzernzentrale liegt in Horgen nahe Zürich in der Schweiz. Dow ist weltweit führend im Bereich Forschung und Technologie für Chemikalien, Kunststoffe und landwirtschaftliche Produkte.Aufgabe
Dow Chemical in Horgen suchte eine zuverlässige Laborlösung, die sich nahtlos in die bestehende Desigo Gebäudeautomations- und -steuersystem integrieren ließe. Die technischen Anlagen sollten einerseits das Laborpersonal vor Gefahrenquellen schützen, andererseits auch ein komfortables Klima im Gebäude sicherstellen.
Lösung
Die von Siemens umgesetzte Laborlösung ist voll in die komplette und durchgängige Gebäudeautomation auf Basis von Desigo integriert. Die Laborlösung umfasst verschiedenste Komponenten zur Regelung und Überwachung der Laborabzüge sowie die Laborraumregelung oder die Steuerung und Regelung der Primäranlagen und ermöglicht zudem eine umfassende Visualisierung in der Desigo Gebäudeleittechnik. So sorgt die Lösung für mehr Komfort und höhere Arbeitssicherheit und hält zugleich den Energieverbrauch im Gebäude niedrig. Die Lösung für die Abzüge erfüllt die Anforderungen der Norm EN14175.
Nutzen
Die Laborlösung zeichnet sich durch sehr große Bedienfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Erweiterbarkeit und Flexibilität aus. Auch in punkto Arbeitssicherheit bringt sie ein Plus. Da sie auf der Gebäudeautomation Desigo basiert, konnte sie vollständig in das bestehende Desigo Gebäudeleitsystem integriert werden. Und: Dow Europe bezog alle Komponenten aus einer Hand.