King Khalid Universität, Saudi-Arabien
Die 1998 gegründete King Khalid Universität in Saudi-Arabien ist eine der größten Hochschulen des Nahen Ostens. Derzeit wird auf gut 8,5 km² eine neue Campusanlage gebaut, die nach Fertigstellung mit 11 Fakultäten, einem medizinischen Komplex mit Lehrkrankenhaus, Wohnheimen, einer Moschee, Verwaltungsgebäuden und manchem mehr reichlich Platz für über 70.000 Studierende bieten wird.Herausforderung
Um die Sicherheit von Studierenden und Angestellten jederzeit gewährleisten zu können, benötigte die Universität ein absolut zuverlässiges Brandschutzsystem Das weitläufige Universitätsgelände umfasst so unterschiedliche Bereiche wie Vorlesungssäle und Seminarräume, Labore, Cafeterien und Parkhäuser, die jeweils spezifische Anforderungen an das Brandschutzsystem stellen. Außerdem sollte die Lösung zusammen mit anderen Sicherheitssystemen in das Gebäudemanagementsystem eines Drittanbieters integriert werden können. Großen Wert legte die Universitätsverwaltung zudem auf langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und lokalen Kundendienst.
Lösung
Die Wahl fiel auf das Brandschutzsystem Cerberus PRO von Siemens. Das intelligente System bietet nicht nur höchste Verfügbarkeit und Fehlalarmsicherheit, sondern punktet zudem mit geringem Verkabelungsaufwand dank des innovativen, kostengünstigen Kabelkonzeptes. Die umfassende Cerberus PRO-Produktpalette ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungsbereiche.
Nutzen
Dank des neuen Brandschutzsystems von Siemens sind Menschen und Gebäude der Universität im Brandfall zuverlässig geschützt. Alle Cerberus PRO-Geräte verfügen über eine integrierte Fehleranalyse und eine hohe Schleifenlänge. Das kabelsparende Verkabelungskonzept sorgt außerdem für eine kostengünstige Installation.