Herausforderung
Das Polcom Data Center benötigte ein absolut zuverlässiges Löschsystem. Datenzentren sind äußerst anspruchsvolle Umgebungen mit diversen Brandrisiken. Außerdem können im Verlauf einer Trockenlöschung Fehlfunktionen in den Festplatten auftreten, da herkömmliche Löschsysteme beim Austritt des Löschmittels einen sehr hohen Geräuschpegel generieren.
Lösung
Der Siemens Solution Partner SUPOBER baute die Sinorix™ Silent Extinguishing Technology mit der Sinorix Silent Nozzle ein. Damit kann das Löschmittel gleichmäßig in dem zu schützenden Bereich verteilt werden und die Geräuschentwicklung während der Löschung wird unter dem Pegel gehalten, der ein Risiko für die Festplatten darstellt.
Nutzen
Sichere und leise Löschung gewährleistet den Schutz der Kundendaten auch im Brandfall. Die Festplatten arbeiten auch während und nach dem Löschvorgang störungsfrei.