Schloss Tettnang, Deutschland

Ein perfekter Ort, um Geschichte zu erkunden. Ein neues Funk-Brandmeldesystem schützt ein Juwel des oberschwäbischen Barock. #CreatingPerfectPlaces
Ein perfekter Ort, um Geschichte zu erkunden

Schloss Tettnang, Deutschland

Schloss Tettnang zeichnet sich nicht nur durch seine wunderschöne Lage in Oberschwaben aus, sondern spiegelt auch heute noch die hohen Ansprüche der Grafen von Montfort-Tettnang für ihre herrschaftliche Residenz. Für Entwurf und Einrichtung des Schlosses im 18. Jahrhundert wurden nur die besten Künstler engagiert. Die spektakulären barocken Innenräume gehören zu den auserlesensten der Region.

Aufgabe

 

Mit seinen zahllosen beeindruckenden Kunstwerken und Stuckarbeiten aus dem 18. Jahrhundert ist Schloss Tettnang ein bedeutendes Kulturdenkmal. Für das Museum und die Büros in den historischen Räumen wurde ein Brandschutzsystem benötigt, das die wertvolle Einrichtung in zweierlei Hinsicht schützt: durch zuverlässige Branddetektion und durch schonende Integrierbarkeit dank Funk-Technologie.

Lösung

 

SWING von Siemens erwies sich als die beste Lösung, um die historisch wertvolle Einrichtung im Schloss Tettnang zu erhalten und zu schützen. SWING basiert auf Mesh-Technologie, d.h. alle Netzwerkgeräte kommunizieren drahtlos mit den Nachbargeräten. Dies sorgt für eine hervorragende Verbindungssicherheit, denn Informationen können über mindestens zwei redundante Pfade vom Gerät zum Gateway übertragen werden. Im Museum und in den Büros wurden SWING-Melder installiert, die mit SWING-Gateways kommunizieren, die an eine Zentrale mit vier Loops angeschlossen sind. Im Keller und auf dem Dachboden des Schlosses sorgen verdrahtete Melder für zuverlässigen Brandschutz.

Nutzen

 

Der Kunde war mit der Lösung sehr zufrieden. Dank der intelligenten und sicheren Funk-Technologie von SWING blieb die ursprüngliche Gebäudesubstanz unberührt. Zudem ließ sich SWING schnell und ohne Beeinträchtigung der Museumsöffnungszeiten installieren.

Referenzen

#CreatingPerfectPlaces überall auf der Welt