Herausforderung
Um Sicherheit und Komfort für Besucher und Mitarbeiter allzeit gewährleisten zu können, benötigte die Sofia Ring Mall eine integrierte Lösung aus einer Hand. Das grosse Einkaufszentrum stellt einige Herausforderung für ein solches System dar, allein die verschiedenen Bereiche mit individuellen technischen Anforderungen müssen dabei berücksichtigt werden.
Lösung
Die Siemens Solution Partner Protech Jsc. und New System Ltd. schlossen sich zusammen, um dem Kunden eine ideale Lösung vorzustellen. Unter anderem entschied man sich für das Brandschutzsystem Cerberus PRO, mit 3 Zentralen und über 3000 addressierbaren Meldern sowie 30 Gaslöschsystemen Sinorix 227. Ausserdem wurde mit Desigo Insight ein umfangreiches Gebäudemanagementsystem installiert, welches mit über 7000 Datenpunkten 31 Lüftungsanlagen, HLK, Ventilation und vieles mehr steuert.
Nutzen
Die beiden Siemens Solution Partner empfanden die Zusammenarbeit als durchwegs positive Erfahrung. Auch der Kunde ist zufrieden mit der installierten Gesamtlösung. Die Sicherheit und der Komfort der Gäste und Mitarbeiter ist dadurch jederzeit garantiert.