SiPass integrated
Skalierbare Zutrittskontrolle für alle Bedürfnisse – vom Einzelbüro bis zum Hochhauskomplex
SiPass® integrated ist ein leistungsfähiges und äußerst flexibles Zutrittskontrollsystem, das ein sehr hohes Sicherheitsniveau bietet, ohne die Bedienerfreundlichkeit und den einfachen Zugriff für die Systemnutzer zu beeinträchtigen. SiPass integrated kann auch als Sicherheitsmanagementstation (SMS) eingesetzt werden. Diese bietet dann Zutrittskontrolle, Einbruchschutz und Videoüberwachung in einem einzigen System. SiPass integrated wurde für den Einsatz in IT-Umgebungen der neuesten Generation entwickelt. Die modulare Struktur und Skalierbarkeit von SiPass integrated ermöglicht eine einfache Konfiguration und Anpassung an jegliche Kundenbedürfnisse.
Ein leistungsstarkes und flexibles Zutrittskontrollsystem
SiPass integrated erfüllt Zutrittskontrollanforderungen von nicht kritischen und kritischen, einfachen und komplexen Umgebungen gleichermaßen. Es ist die perfekte Lösung für Unternehmen aller Größen, ob für einen oder mehrere Standorte, für bestehende Anlagen oder neue Gebäude. Ein weiterer Vorteil: Das System kann von mehreren Anwendern mit unterschiedlichen Befugnissen bedient werden.Individuell anpassbar und äußerst sicher
Mit der Größe der Organisation wachsen auch die Anforderungen an die Zutrittskontrolle. SiPass integrated gliedert vorhandene Infrastruktur der verbauten Komponenten, wie Ausweiskartenleser und Ausweiskarten, in das eigene System ein und schafft so ein integriertes Gesamtsystem. SiPass integrated bietet eine einfache Migrationsstrategie für bestehende Zutrittskontrollsysteme und schützt dadurch Ihre Investitionen.
Besonders in Umgebungen, in denen hochsensible Daten verarbeitet werden, und das Spionagerisiko entsprechend gegeben ist, können Sie sich auf den Schutz durch SiPass integrated verlassen.
Umfangreiche Audit-Protokollierung
Anwender können mehrere Audit-Protokollfenster öffnen, um Ereignisse zu filtern. Die Audit-Protokollierung stellt auch sicher, dass alle Änderungen der Datenbank vollumfänglich dokumentiert werden. Die genauen Änderungen werden sowohl protokolliert als auch auf dem Bildschirm visualisiert – einschließlich Angaben darüber, welcher Bediener sie vorgenommen hat.
Fortschrittliches Alarmmanagement
Das standardisierte Alarmmanagementsystem von SiPass integrated ermöglicht die Konfiguration von bis zu 1000 Alarm-Prioritätsstufen. Für eine einfachere und schnellere Bearbeitung werden die Alarme visualisiert und je nach Priorität graphisch hervorgehoben. Das System bietet außerdem kundenspezifische Alarmanweisungen zur Unterstützung des Sicherheitspersonals.
Anti-Passback und Appell
Unser Zutrittskontrollsystem denkt mit und gleicht das Hineingehen und Verlassen von Anti-Passback-Bereichen miteinander ab. Wurde eine ID-Karte bereits für den Zutritt genutzt, aber kein Austritt verzeichnet, verhindert Anti-Passback, dass sie ein zweites Mal für den Zugang verwendet wird. Anti-Passback ermöglicht außerdem Appelle und Aufrufe, um genau festzustellen, wie viele Mitarbeitende sich in unterschiedlichen Räumen befinden. Eine entscheidende Hilfe für Rettungsteams im Fall von Evakuierungen oder Notfällen.