Siveillance Identity
Web-basiertes Management von Zutrittsrechten
Siveillance Identity™ Self-Service Portal ist ein intuitives, web-basiertes Portal, das ein internes Management von Zutrittsanfragen über mehrere Standorte ermöglicht. Siveillance Identity wurde so entworfen, dass es die Managementprozesse für Zutrittsanfragen vereinheitlicht und vereinfacht. Die automatisierten Bestätigungsprozesse des Portals lassen sich einfach konfigurieren, prüfen und durchführen. So können Mitarbeiter und Entscheidungsträger Zutrittsrechte effizienter verwalten.
Das umfangreiche Zutrittsmanagementsystem mit Self-Service-Portal
Ausgelegt auf die Bedürfnisse von kleinen Betrieben bis hin zu Großunternehmen und an die jeweiligen Unternehmensrichtlinien anpassbar, ist Siveillance Identity Self-Service Portal die ideale Wahl für die produzierende Industrie, für Bürogebäude, Bildungseinrichtungen, Finanz- und Versicherungsdienstleister, die nach der optimalen Lösung suchen, mit der sie ihr Zutrittsmanagement vereinfachen und gleichzeitig Produktivität, Transparenz und Sicherheit steigern können.Das umfangreiche Zutrittsmanagement-System mit Self-Service-Portal
Die Notwendigkeit eines manuellen Betriebs und der organisatorische und prozessuale Aufwand werden deutlich reduziert. Dies verringert den Arbeitsaufwand des Sicherheits- und Bedienpersonals und spart Zeit und Geld. Dank Siveillance Identity Self-Service Portal sind alle Phasen des Anfrage- und Zulassungsprozesses klar nachvollziehbar und Transparenz und die Sicherheit innerhalb des Unternehmens werden erhöht. Außerdem werden sowohl interne als auch externe Konformitätsanforderungen auditgerecht eingehalten.
Modernste Technologie erlaubt Siveillance Identity leicht in die IT-Infrastruktur des Kunden integriert zu werden. Das benutzerorientierte Design mit einer selbsterklärenden Menüstruktur, Online-Hilfe, Tooltipps und einer intuitiven Bedienoberfläche machen Siveillance Identity benutzerfreundlich und von jedem Gerät aus zugänglich. Trainings- und IT-Aufwand werden somit verringert – bei maximaler betrieblicher Effizienz.
Siveillance Identity Self-Service Portal bietet ein einheitliches und vereinfachtes Zutrittsmanagement, das die Notwendigkeit einer manuellen Bedienung deutlich reduziert. Transparenz und Übereinstimmung mit Unternehmensrichtlinien werden durch die intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle und durch leicht konfigurierbare Audit-Workflows deutlich verbessert.