Neue U-Bahnen für die Weltstadt mit Herz

45 sechsteilige U-Bahn-Züge für München, Deutschland. Einwohner und Besucher von Bayerns Hauptstadt freuen sich über neue U-Bahn-Züge und kürzere Taktzeiten.
Laden Sie sich das Datenblatt herunter.

Datenblatt „U-Bahn München“

Optimierte Mobilität

Moderner, effizienter, schneller zum Ziel – mit der Münchener U-Bahn

Die U-Bahn München ist mit mehr als einer Millionen Fahrgästen pro Tag das meistgenutzte Nahverkehrsmittel der bayerischen Hauptstadt – der Weltstadt mit Herz. 

München ist bestrebt, den Energieverbrauch im städtischen Verkehr weiter zu verringern und den öffentlichen Nahverkehr durch moderne, energiesparende und hochverfügbare U-Bahnen attraktiv und wirtschaftlich zu halten. Auch eine dichtere Zugfolge auf bestimmten Teilabschnitten durch zusätzliche Züge soll die U-Bahn-Nutzung weiter fördern und umweltfreundlich den Taktschlag der Stadt erhöhen.

Im November 2010 erhielt Siemens den Auftrag zur Lieferung von 21 neuen sechsteiligen U-Bahn-Zügen für die Stadtwerke München mit einer Option für weitere 46 Züge. Eine erste Option über 24 Züge wurde im September 2016 bestellt.  

U-Bahn-Züge für München

Moderne U-Bahnen für Bayerns Hauptstadt

Die neuen U-Bahn-Züge für München orientieren sich in Punkto Design an den beliebten Vorgängerfahrzeugen. Die Fahrgäste profitieren von hohem Komfort und Sicherheit durch Videokameras, Fahrgast-TV und einer innovativen LED-Innenbeleuchtung. Gegenüber den Vorgängerfahrzeugen konnte zudem die Fahrgastkapazität der Züge erhöht werden.   Die neuen Züge werden im bestehenden Münchner U-Bahn-Netz eingesetzt, das eine Länge von rund 100 Kilometern umfasst. Sie sollen die seit über 40 Jahren im Dienst stehenden U-Bahnen der Stadtwerke München ersetzen. Zusätzliche Züge sorgen zudem für kürzere Zugfolgen und mehr Passagierkapazität.

Highlights der Münchner U-Bahn-Züge

  • Preisgekröntes Designkonzept – Red Dot Award 2013
  • Hohe Fahrgastsicherheit – durch Brandbekämpfungsanlage und CCTV-Fahrgastraum-Überwachung
  • Hohe Redundanz im Antriebssystem – alle Achsen sind angetrieben, die Antriebe sind drehgestellorientiert ausgeführt
Mehr über unsere U-Bahnen:

U-Bahnen von Siemens