Platz für Chinas Fahrgastaufkommen

Velaro CN – hoher Komfort, große Sitzkapazitäten. Willkommen im Velaro CN! Die acht- und 16-teiligen, 200 m und 400 m langen Triebzüge sind speziell auf das hohe Fahrgastaufkommen Chinas zugeschnitten. 
Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Velaro CN

Auf Chinas Hochgeschwindigkeitsnetz unterwegs

Der Velaro CN: Für die optimale Transportkapazität von 601 bzw. 1.060 Fahrgästen sorgen 30 cm breitere Wagenkästen und eine 2+3-Bestuhlung. Mit einer Antriebsleistung von 18.400 kW und einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 350 km/h ist der Velaro CN auf dem chinesischen Hochgeschwindigkeitsnetz unterwegs.

Komfort in Fahrt

Fahrgästen stehen im Velaro CN zwei mit Catering versorgte Klassen zur Verfügung. An beiden Köpfen des Zuges befindet sich eine Lounge mit in Fahrtrichtung drehbaren Sitzen der ersten Klasse. Und hier gibt es viel zu sehen: Eine Glasscheibe zwischen Lounge und Führerkabine bietet freie Sicht auf die Strecke. Fahrgäste der ersten Klasse

können zudem gehobene Unterhaltung via Video- und Audio-Entertainmentsystem genießen.

Individualität auf Schiene

Lust auf einen Tee? In jedem Wagen stehen Heißwasserbereiter zur Verfügung. Oder Sie begeben sich auf einen Ausflug ins Bistro. Dies lockt mit kleinen Speisen sowie Getränken und beherbergt auch das Kundenbetreuungszentrum.

Für aktuelle Informationen ist gesorgt

Anzeigen auf LED-Innen- und Außendisplays geben in Englisch oder Chinesisch Auskunft. Auch die automatische Steuerung und Sicherung des Velaro CN ist auf die Anforderungen Chinas zugeschnitten: Das von Siemens speziell für den chinesischen Markt entwickelte Betriebsleitsystem basiert auf dem in Europa standardisierten ETCS.

Das Datenblatt zum Velaro CN

Download

Typ Velaro CN
Baujahr
2006-2009
Wagen pro Zug
8
Spannungssystem
AC 25 kV / 50 Hz
Höchstgeschwindigkeit [km/h]
300
Spurweite [mm]
1.435
Anzahl Sitzplätze
601
Traktionsleistung [kW]
8.000
Anzahl
60 + 20 Zugsätze Komponenten
Referenzen

Velaro-Flotte

Ein technologischer Erfahrungsvorsprung von über 1,4 Milliarden gefahrenen Kilometern – unter anderem in Spanien, Russland, China, Frankreich, der Türkei oder Deutschland: Das ist die Velaro-Flotte. 

Ihr Kontakt

Top-Performance für den Hochgeschwindigkeitsverkehr

Technik, Flexibilität, Komfort und Wirtschaftlichkeit: Die Velaro-Familie wird Sie überzeugen.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an