Wettbewerbsfähigkeit für Europa

Velaro D – flexibel, komfortabel, zuverlässig. Der Velaro D ist schon heute für den grenzüberschreitenden Einsatz in den liberalisierten Schienennetzen Europas gerüstet – ob in Deutschland, Frankreich, Belgien oder der Schweiz.
Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Velaro D

Mit Hochgeschwindigkeit durch Europa

Attraktive Zuverlässigkeit, niedrige Life-Cycle-Costs – für den Einsatz in Deutschland und Frankreich. Velaro D ist als viersystemfähiger Achtteiler konzipiert und erreicht er bei einer Antriebsleistung von 8.000 kW eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h.

Attraktive Flexibilität

Velaro D bedient auch unterschiedliche Mobilitätsansprüche optimal. 460 Fahrgäste finden Platz auf 200 m. In Spitzenzeiten können zudem zwei Personen pro m2 Stehplatzfläche aufgenommen werden. Zusätzliche Gepäckregale und Vis-à-vis-Anordnungen mit Tischen sind über Nacht realisierbar. Selbstverständlich werden die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität umfassend berücksichtigt. Rollstuhlfahrer erreichen über breite Einstiege und Gänge sicher und selbstständig nicht nur ihren Platz, sondern auch das Bistro im nächsten Wagen.

Sichere Genügsamkeit 

Eine intelligente Bremssteuerung verteilt die Bremsleistung zwischen den pneumatischen znd generatorischen Bremssystemen. So kann der Velaro D nicht nur schnell beschleunigen, sondern auch ebenso schnell und sicher verzögern.

Verringerter Fahrwiderstand

Und während verschleißlose Systeme wie Netzrückspeisung und Wirbelstrombremse die Life-Cycle-Costs reduzieren, verringert eine optimierte Aerodynamik den Energieverbrauch. So konnte trotz der hohen Anzahl von Dachaufbauten der Fahrwiderstand um ca. 8% gesenkt werden.

Das Datenblatt zum Velaro D

Download

Typ Velaro D
Baujahr
2010-2012
Wagen pro Zug
8
Spannungssystem
Ac 15 / 16,7 Hz / 25 kV / 50 Hz und DC 1,5 / 3 kV
Höchstgeschwindigkeit [km/h]
320
Spurwelle [mm]
1.435
Anzahl Sitzplätze
460
Traktionsleistung [kW]
8.000
Anzahl
16
Referenzen

Velaro-Flotte

Ein technologischer Erfahrungsvorsprung von über 1,4 Milliarden gefahrenen Kilometern – unter anderem in Spanien, Russland, China, Frankreich, der Türkei oder Deutschland: Das ist die Velaro-Flotte.

Ihr Kontakt

Top-Performance für den Hochgeschwindigkeitsverkehr

Technik, Flexibilität, Komfort und Wirtschaftlichkeit: Die Velaro-Familie wird Sie überzeugen.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an