Hohe Verfügbarkeit für Russland

Velaro RUS – leistungsfähig, flexibel  . Schnee, Eis und tiefste Temperaturen: Russland ist ein Land klimatischer Extreme. Der Velaro RUS – Sapsan – versieht seit 2009 dennoch zuverlässig seinen Dienst.
Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Velaro RUS

Von Moskau nach St. Petersburg mit Hochgeschwindigkeit

650 km, von Moskau nach St. Petersburg, in einer Fahrtzeit von nur ca. 3,5 Stunden. Dafür sorgen seine eigens an die besonderen Anforderungen angepassten Komponenten und Systeme sowie ein 30-jähriger Vertrag für Wartung und Instandhaltung.

Kapazität trifft Flexibilität

Der zehnteilige Triebzug bietet mit einer Länge von 250 m und seinen im Vergleich zum UIC-Profil 30 cm verbreiterten Wagenkasten Platz für 556 Fahrgäste. 8.000 kW Antriebsleistung erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, die auf 300 km/h hochgerüstet werden kann. Velaro RUS ist zudem universell einsetzbar. Dafür sorgt seine Ausführung in zwei Varianten: als Einsystemzug mit 3 kV DC und als Zweisystemzug mit 3 kV DC / 25 kV AC. Die Zugsicherung erfolgt dabei über das russische Betriebsleitsystem Klub U.

Hohe Leistung für tiefe Temperaturen

Minus 40 °C bis plus 40 °C – der Velaro RUS ist für klimatische Herausforderungen gemacht. Das zeigt sich in der verstärkten Isolierung des Wagenkastens ebenso wie in seinem speziell abgestimmten Belüftungs- und Kühlsystem.

Jetzt auch von  Moskau nach Nischni-Nowgorod

Während die in den Dachbereich verlegte Luftansaugung selbst hohe Flugschnee-Aufkommen meistert, gewährleistet eine höhere Heizleistung im Innenraum angenehme Reisetemperaturen. Grund genug, den Einsatz auf die Strecke Moskau – Nischni-Nowgorod zu erweitern.


Das Datenblatt zum Velaro RUS

Download

Typ Velaro RUS
Baujahr
2008-2010, 2012-2014
Wagen pro Zug
10
Spannungssytem
DC 3 kV, AC 25 kV / 50 Hz , DC 3 kV
Höchstgeschwindigkeit [km/h]
250
Spurweite [mm]
1.520
Anzahl Sitzplätze
604
Traktionsleistung [kW]
8.000
Anzahl
8+8
Referenzen

Velaro-Flotte

Ein technologischer Erfahrungsvorsprung von über 1,4 Milliarden gefahrenen Kilometern – unter anderem in Spanien, Russland, China, Frankreich, der Türkei oder Deutschland: Das ist die Velaro-Flotte.

Ihr Kontakt

Top-Performance für den Hochgeschwindigkeitsverkehr

Technik, Flexibilität, Komfort und Wirtschaftlichkeit: Die Velaro-Familie wird Sie überzeugen.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an