Lösungen für den Schienennahverkehr

Machen Sie Fahrgäste glücklich – mit intelligenter Nahverkehrsinfrastruktur 

Fahrgäste wollen sich in Städten schnell, sicher und effizient fortbewegen. Bei Siemens können Sie sich auf skalierbare Lösungen verlassen, mit denen Sie Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz Ihrer Nahverkehrslinien steigern.  

Lösungen

Zukunftsorientierte Lösungen weisen Ihnen den Weg

Städte werden im Zuge der Globalisierung immer größer und komplexer. Folglich steigen die Anforderungen der Fahrgäste sowie die Nachfrage nach Nahverkehrssystemen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet Siemens ein komplettes Portfolio an intelligenten, zukunftsorientierten Nahverkehrslösungen – von Einzelkomponenten bis hin zu vollständigen Signalsystemen. Für mehr Sicherheit, Pünktlichkeit, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, Kapazität und Energieeffizienz.

  

Digitalisierung – Stellen Sie die Weichen für eine intelligente Schienen-Infrastruktur 

Erfahren Sie, wie Sie mit einer breiten Palette digitaler Lösungen das Fahrgast-Erlebnis steigern und die Zugverfügbarkeit verbessern können. 

Was uns antreibt

Nachhaltige Trends für zufriedenere Fahrgäste

Wir sehen unsere Kunden als Partner. Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, um die urbane Umwelt nachhaltig zu entwickeln – für glücklichere Stadtbewohner und eine noch bessere Lebensqualität. Und für Städte, die sich dank ihrer Attraktivität als Wirtschaftsstandort positiv entwickeln. Der Schlüssel dazu sind effiziente und effektive Nahverkehrsmöglichkeiten, optimiert durch den Einsatz von Bahnautomatisierung.

Digital Station: Für ein noch besseres Fahrgast-Erlebnis 

Wenn es um das Fahrgast-Erlebnis geht, stehen Stadtbahnhöfe an erster Stelle. Mit der Digital Station von Siemens können Sie dieses Erlebnis dank Digitalisierung optimieren – denn die Digital Station vereint Signaltechnik und Stationslösungen in einer integrierten Schnittstelle. Die Schnittstelle, lokal gehostet oder cloudbasiert, bietet Betreibern Zugriff auf umfassende Anwendungen: z. B. Überwachung von Einrichtungen, Datenerfassung (F-SCADA), Fahrgast-Informationssysteme bzw. Fahrgast-Ankündigungen und intelligente CCTV-Funktionen.   

Vorteile für Fahrgäste, Betreiber und Infrastruktur-Besitzer 

Höhere Energieeffizienz mit der Verbindung von Signaltechnik und Energiesystem 

Mehr Transparenz und genauere Prognosen zum Energieverbrauch: Das bietet der energie-optimierte Betrieb von Siemens allen Nahverkehrsbetreibern. Und zwar durch die Anbindung eines Netz-Signaltechnik-Systems an Power SCADA. Die Datenanalyse stellt eindeutige Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Ihrem Energieverbrauch und dem Metrobetrieb her. So können Sie Zeitpläne auf der Grundlage von Taktungen und Energieverbrauch erstellen. Ihre Vorteile: Sie senken Ihre Investitions- und Betriebskosten erheblich, haben einen Überblick über die garantierte Verfügbarkeit und können Energieeinschränkungen während des Betriebs berücksichtigen.

'Energie-optimierter Betrieb' Broschüre (EN)

Download

Entdecken Sie eine neue Dimension in der  Stadtbahn-Signaltechnik

Nutzen Sie die digitale Revolution mit einer integrierten cloudbasierten Lösung für Stadtbahnen, die traditionelle Signal-Hardware von Siemens mit fortschrittlichen Algorithmen und Reise-Anwendungen von HaCon kombiniert. Das System überträgt die Positionierungsdaten der Straßenbahn über eine drahtlose 4G-Verbindung an ein zentrales Betriebssystem, sodass herkömmliche Signal-Hardware der Vergangenheit angehört. Dies verbessert die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Infrastruktur, optimiert den Betrieb, reduziert Betriebskosten und sorgt für ein verbessertes Fahrgast-Erlebnis. 

'Digitalisierung der Stadtbahn-Signaltechnik' Broschüre

Download

Referenzen

Bewährte Technologie

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Erfüllen Sie die Wünsche der Fahrgäste von heute – mit intelligenten, zukunftsgerichteten Lösungen von Siemens, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz Ihrer Nahverkehrslinien steigern.