Sichere Konnektivität 

Sichern Sie Datenfluss und Infrastruktur ab – mit der Data Capture Unit (DCU) von Siemens  

In nahezu jeder Branche spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle. Aber nur, wenn die Cybersicherheit gewährleistet ist, können Unternehmen ihr digitales Potenzial voll ausschöpfen. Die Siemens Data Capture Unit bietet Ihnen umfassende Konnektivität und kontrollierte Überwachung – auch für sicherheitsrelevante Netzwerke.

Fragen zur Technik? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Produktübersicht

Heben Sie Ihren Datenschatz – ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Die Siemens Data Capture Unit (DCU) bietet Ihnen bei kontrolliertem Systemzugriff von außen ein hohes Maß an Systemsicherheit und Flexibilität. Denn bei der DCU handelt es sich um ein passives Netzwerk-Gateway zur Datenübertragung – allerdings nur in eine Richtung: von der Hardware in die Cloud.

Die kleine Hardware-Netzwerkkomponente gewährleistet eine zuverlässige physische (galvanische) Trennung. Das verhindert, dass das kritische und das offene Netzwerk interagieren. Die Datenübertragung erfolgt dabei induktiv. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Qualität des abgegriffenen Signals wird nur minimal beeinflusst.

 

Zwischen beiden Netzwerken gibt es keine direkte Leitungsverbindung. Jeder Versuch, Daten über die DCU in das kritische Netzwerk zu schicken, würde daher scheitern. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Der Datenverkehr und die Funktionalität des kritischen Netzwerks werden in keiner Weise von der DCU beeinflusst. Auch dann nicht, wenn die Diode an Leistung verlieren oder gänzlich ausfallen sollte. Gleichzeitig bleibt die Integrität der abgehörten Daten stets gewährleistet. 

Das Prinzip der Störungsfreiheit

Firewalls müssen mit bestimmten Kriterien konfiguriert werden, um eingehende Datenpakete zu sperren, die als unsicher gelten. Das macht sie fehlbar: Sie können z. B. falsch konfiguriert sein und werden anfällig für Angriffe.

                                                              

Ist lediglich die Überwachung oder das „Store-and-Forward“ von Daten erforderlich, stellt eine DCU, die als Einbahngateway arbeitet, eine sichere Alternative dar.

Erfahren Sie mehr über Datensicherheit

Siemens Geschichten

Sichere Überwachung für verschiedene Anwendungen

'Netzwerksicherheit' Whitepaper (EN)

Download

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gern weiter.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt