Bahnübergänge

Immer auf dem neuesten Stand mit bewährter Bahnübergangstechnik

Ob für Neubauten oder zur Nachrüstung: Das Siemens-Portfolio an Straßenzubehör für Bahnübergangssysteme in der ganzen Welt umfasst Komponenten, die kompatibel und zukunftssicher sind. 

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Straßenausstattung für AREMA Märkte

Effizienz trifft auf Sicherheit

Überall dort, wo Bahnlinien eine Straße kreuzen, sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Siemens bietet Zusatzprodukte für Bahnübergänge an: Diese sorgen dafür, dass Bahnübergänge für Bahnbetreiber und Fahrgäste sicherer und zuverlässiger werden. Sie werden von Bahnbetreibern auf der ganzen Welt mit großem Erfolg eingesetzt und zeigen die Kompetenz von Siemens auf dem Gebiet effizienter Bahnübergangstechnologie.

Schrankenvorrichtungen: Antriebe, die so gut sind wie ihr Ruf

Die Schrankenvorrichtungen der Siemens-Baureihe haben einen bewährten und guten Ruf. Dieser basiert auf robusten Aluminiumguss-Gehäusen, wartungsfreien Lagern sowie zuverlässigen Getriebe- und Drehkreisreglern. Zukunftsweisende Reihen-Getriebe-Motoren und elektrische Bremskombinationen mit moderner Technik ersetzen ältere motorische und elektromechanische Feststell-Vorrichtungen.

S-60-Serie

Die Schrankenvorrichtungen für Bahnübergänge der Siemens Serie S-60 eignen sich ideal für den Betrieb von Einfahrts- und Ausfahrtsschranken mit einer Länge von bis zu 12 m.

 

Die patentierte bidirektionale Verriegelungs-Stange wird verwendet, um die Schranke in jeder Position sicher zu verschließen, damit das Feldpersonal Wartungsarbeiten durchführen kann.

 

Diagnose-LEDs auf der Leiterplatte überwachen den Zustand des Mechanismus. Sie ermöglichen eine Diagnose ohne Verwendung eines Messgeräts. Ein integrierter Wartungsschalter ermöglicht eine niedrige mittlere Wiederherstellungszeit (MTTR). Und zwar dadurch, dass die Schrankenvorrichtung in eine horizontale Position bewegt wird. Das ist erforderlich, um die Schranke auszutauschen, wenn sie defekt ist. 

 

  • Wartungsfreie, wetterfeste Ausführung
  • Die 90-prozentige Ersatzteil-Kompatibilität von Eingangs- und Ausgangsschranke reduziert die Betriebskosten
  • Integrierte Leiterplatte mit Überdrehzahl-Regelung
  • Einstellbarer Kreis zum Anpassen der Absenkungszeiten
  • Elektronische Überlastung mit Auto-Reset für den Motorschutz
  • Die Standard-Schranken-Vorrichtung ist mit vier Nocken- und Kontakt-Anordnungen ausgestattet
  • Wartungsvorgang zum Abschalten der Gegengewichte, wenn die Schranke kaputt ist
  • Ein- und Zweidraht-Steuerfunktion für die Schranke
  • Horizontale und vertikale Puffer, die von außerhalb des Mechanismus einstellbar sind
  • Ringschraube für eine leichte Installation
Straßenausstattung für CENELEC Märkte

Erfindergeist auf den Sie zählen können

An Bahnübergängen haben Sicherheit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Technologie höchste Priorität. Das kostengünstige Straßenzubehör für Bahnübergänge von Siemens bietet höchste Sicherheitsstandards bei minimalen Betriebskosten. Weitere Vorteile: Geringe Wartungs- und Anschaffungskosten, eine längere Lebensdauer durch robustes Design und modernste LED-Technologie.

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt