Relais, elektrische Hardware, Signalgehäuse und Zubehör

Weltweit mehr als

0
  • grundlegende ST-Relais sind heute im Einsatz, um die sichere Bewegung von Zügen und den Schutz von Übergängen an Schnellstraßen zu gewährleisten

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Grundlegende ST-Relais

Qualität und Unterstützung, auf die Sie zählen können

Siemens stellt seit über 30 Jahren grundlegende Relais her und wird sie noch viele Jahre lang herstellen und unterstützen. Ein Ende des Produktzyklus ist nicht geplant.

Die grundlegenden Relais der ST-Serie sind kompakte Schalt-Elemente für Steck-Kreise, die in einem durchsichtigen Polycarbonat-Gehäuse untergebracht sind. Sie sind für den Einsatz in modernen Bahnsystemen bestimmt. Die Relais enthalten die erforderlichen Steuer-Eigenschaften und verfügen über die nötige Betriebssicherheit für diese Anwendung. Die Relais ST-1 und ST-2 passen in Buchsen der Größen 1 und 2, die in der Branche häufig verwendet werden. Ausgewählte Modelle sind auch mit den vorhandenen Relais-Typen anderer Hersteller austauschbar.

 

Jedes Relais ist mit einem Relais-Kennzeichen versehen, das für diesen speziellen Typ eindeutig ist. Die Buchsen verfügen über einheitliche Index-Stifte, um sicherzustellen, dass für jede Schaltkreis-Funktion das richtige Relais eingesetzt wird. Alle Kontakt- und Spulen-Anschlüsse werden als Federzinken durch den Sockel des Relais geführt. Die Buchse verfügt über keilförmige Stecker-Isolatoren mit flachen Metall-Anschlüssen an der Ober- und Unterseite.

 

Die Relais werden durch zwei Stangen in die Buchse geführt, sodass jedes Zinkenpaar in die entsprechenden Buchsen-Klemmen greift und einen festen Kontakt mit geringem Widerstand herstellt. Die Buchsen-Klemmen sind als Löt- oder Crimp-Klemmen erhältlich. Die Klemmen können einfach von der Rückseite der Buchse entfernt werden. So können Änderungen an der Verkabelung vorgenommen werden, ohne dass das Relais ausgesteckt werden muss.

Eigenschaften: Wichtige Relais in den Baugrößen ST-1 und ST-2 

  • Erhältlich in den Baugrößen ST-1 und ST-2.
  • Einfache Montage in vorhandenen Buchsen.
  • Alle Eisen-Metall-Teile sind vernickelt.
  • Erfüllt oder übertrifft alle geltenden AREMA-Spezifikationen.
  • Die Kontakt-Trägerfedern bestehen aus Phosphorbronze und sind in Phenolblöcke eingegossen. Die Relais haben Platz für drei solche Blöcke.
  • Es sind normale, hochbelastbare und extra hochbelastbare, Wolfram-Kontakte sowie Kontakte mit magnetischer Lichtbogen-Unterdrückung erhältlich.
  • Ein schwerer Anker sorgt für positives Abfallen.
  • Die hocheffiziente Magnet-Struktur sorgt für eine schnelle und einfache Routine-Kalibrierung.

 

Die technischen Details zu Kontaktmaterial und Strombelastbarkeit entnehmen Sie bitte den jeweiligen Relais-Spezifikationen.

Relais-Produkte (EN)

Download Broschüre

Elektrische Hardware

Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Preisen und kurzen Lieferzeiten

Widerstände/Widerstandseinheiten

Anschlussblöcke

Signalgehäuse/Instrumentengehäuse

Erfüllen Sie alle Ihre Anforderungen mit kundenspezifischen Designs

Die Instrumentengehäuse sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich: in einer geschweißten Aluminium- oder Stahlschalen-Konstruktion mit Türen, die vollständig entfernt oder in einer um 90 Grad geöffneten Position verriegelt werden können – einschließlich Haken und Verriegelungsstangen. Die Türen können in verschiedenen Anordnungen ausgeführt werden.

Eigenschaften

  • Erfüllt oder übertrifft die geltenden AREMA-Spezifikationen
  • Erhältlich in mehreren Standardgrößen von 1,22 m x 1,22 m bis 2,44 m x 2,44 m (andere Größen sind auf Kundenwunsch erhältlich)
  • Verstellbare Füße zum Nivellieren von Fundamenten
  • Standard-Innen-Luftauslass
  • Standard-Innen-Erdungsplatte
  • Standard-Innen-Beleuchtung
  • Standard-Generator-Außenauslass
  • Innenverkleidungen aus mitteldichten Faserplatten, die mit feuer-hemmender Farbe lackiert sind
  • Lüftungsschlitze mit Abdeckungen zur Reduzierung möglicher Schädlinge
  • Stahl-Schalen-Varianten, die mit Grundierung lackiert und mit aluminisierter Farbe versehen sind
Instrumentengehäuse-Produkte (EN)

Download Broschüre

Zubehör

Einige der am häufigsten verwendeten Werkzeuge und Zubehörteile in der Branche

Werkzeuge und Zubehör (EN)

Download Broschüre

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt