Überspannungsschutz und Stromkomponenten

Für Ihre gesamte Signaltechnik

Die Lösungen von Siemens umfassen hier Überspannungsschutzgeräte sowie Luftspalt-Ableiter und -Entzerrer, die Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen schützen. Aber auch Stromprodukte, die Stromaufbereitung für Gleisstromkreise, Signalbeleuchtungen und Batterielade-Anwendungen ermöglichen.

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Produktübersicht Überspannungsschutz

Schützen Sie Ihre wichtige Signaltechnik

SXRR-Serie – Schutzvorrichtung für Schienensignalsysteme

Die Ableiter der SXRR-Serie bieten fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits- und Hochstrom-Silizium-Überspannungsschutz für Bahnstrecken. Entwickelt für Standard-AAR-Terminals: SXRR wurde in der Praxis getestet und erhöht nachweislich die Leistung von Schienensignalsystemen, senkt die Wartungskosten und verbessert die Rentabilität.

Die wichtigsten Vorteile

  • Sehr niedrige Spannungsschutzstufen
  • Erfüllt die AREMA-Richtlinien für den primären Überspannungsschutz
  • Installation eines kompakten AAR-Terminals
  • Sicherung für einen gefahrlosen Ausfall im Fall von Selbstverletzung
  • Statusanzeige
  • Bidirektionales Gerät
'SXRR Series' Datenblatt (EN)

Download

Clearview und Clearcomm Luftspalt-Ableiter

Clearview Luftspalt-Entzerrer

Standard-Luftspalt-Entzerrer

Der Clearview Luftspalt-Equalizer ist ein Nebenschlussschutz für geschlossene Stromkreise zur Verwendung in Stromkreisen mit bis zu 24 VDC und einem Mindestwiderstand von 1.000 Ω. Zur Erkennung ist er am Montagebein deutlich mit EQUALIZER gekennzeichnet und mit einer roten Lexan-Kappe geschützt. Dank der standardmäßigen 2 3/8”-Montagezentren kann es problemlos an Gestellen, Paneelen und/oder Stangen montiert werden. Falls das Gerät möglicherweise Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sind auch versiegelte Equalizer-Konstruktionen erhältlich.

 

Bitte lesen Sie in unserem Katalog nach, in dem Sie technische Details sowie alle verfügbaren Abmessungen und Optionen für die verschiedenen Modelle finden.

AC-Stromleitungsschutz und Überspannungsschutz-Paneele

Festkörper-Überspannungsschutz

'Elektromechanische Stabilisierung' Broschüre (EN)

Download

Produktübersicht Stromprodukte

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Siemens auf dem Gebiet der Transformatoren

Siemens-Transformatoren werden für viele Anwendungen mit Gleisstromkreisen sowie als Aufwärts- und Abwärtstransformatoren für allgemeine Zwecke eingesetzt. Die Terminals entsprechen eher dem Standard-AREMA-Pfostentyp als dem kommerziellen Spatentyp.

Transformatoren

Ladegeräte

Die Ladegeräte (SJ)-Serie bietet eine langfristige und zuverlässige Ladungserhaltung für Blei-Säure- und Nickel-Cadmium-(NiCad)-Batterien. Sie sind ideal geeignet, wenn eine Remote-Installation, extreme Temperaturen und ein minimaler Wartungsaufwand erwartet werden.

SJ Serie – Eigenschaften 

  • 2 Batterieauswahlmodi: Blei-Säure und Nickel-Cadmium (NiCad)
  • 2 Betriebsmodi: Konstanter Strom oder konstante Spannung
  • Die Erhaltungsspannung kann bei angeschlossener Batterie eingestellt werden (im Konstant-Spannungsmodus).
  • Drucktaste zum Anzeigen der Spannung bei Bedarf
  • LED-Anzeigen und Digitalanzeige
  • Lieferung mit Geräten zur Unterdrückung von Spannungsspitzen über die Eingangs- und Ausgangsterminals
'Elektromechanische Leistung' Broschüre (EN)

Download

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt