Stellwerke

Für sicheren Schienenverkehr – überall auf der Welt

Stellwerke sorgen für Sicherheit. Sie prüfen, ob Schienenabschnitte frei sind, legen Routen fest und geben Auskunft über Fahraufträge und Zuggeschwindigkeiten. Mit dem Trackguard-Portfolio bietet Siemens moderne, konforme Stellwerkslösungen für alle Anforderungen.

Sie haben technische Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Produktübersicht

Digitale Stellwerke – die Zukunft ist schon da

Digitale Stellwerke? Sie existieren bereits und werden immer häufiger eingesetzt. Charakteristikum der neuen Stellwerksarchitektur: Die Schaltbefehle eines Disponenten werden über die Netzwerktechnologie digital an Weichen, Signale und Gleiskontakte übertragen. Bisher erforderliche Einzelverbindungen, die über kilometerlange Kabelbündel zu einzelnen Stellwerkselementen führen, entfallen dadurch zum Teil. Dank der DSTW-Netzwerkkontakte können Signale und Weichen nun via Datenleitung auf viel größere Entfernungen gesteuert werden. Digitale Stellwerke (DSTW): dezentral, vernetzt, intelligent – und auf dem Weg in die Cloud.

Innovation und Forschung

Die Schienenmobilität wird eines der sichersten und umweltfreundlichsten Verkehrsmittel bleiben. Doch dafür braucht es kontinuierliche Innovation und Entwicklung. Dafür fördert Siemens die Implementierung und Weiterentwicklung von Normen wie Eulynx, einer europäischen Initiative zur Standardisierung von Signalkomponenten und -Signalschnittstellen.

Vorkonfigurierte Installation

Siemens liefert auch schlüsselfertige elektronische Stellwerke als vorkonfigurierte Behälterlösungen, die in einem speziellen Testzentrum geprüft wurden. Diese modularen Behälter spielen eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Installation und Inbetriebnahme. Damit tragen sie zur Senkung der Investitionskosten bei.

 

Tests und Simulationen

Die Test- und Simulationsstände im Siemens-Systemtestzentrum führen schon in der Entwicklungsphase zu einem optimierten Gerätedesign. Sie kommen auch zur Analyse von Problemfällen und zur Schulung des Kundenpersonals zum Einsatz.

Produktlebenszyklus und Support

Effiziente Wartung und Diagnose ermöglichen einen reibungslosen Betrieb. Dank unserer weltweiten Präsenz sind Wartung, Reparatur und Austausch praktisch überall möglich. Zudem können viele Installationen, Systeme und Lösungen schrittweise geändert oder erweitert werden. So bleiben Unterbrechungen auf ein Minimum reduziert.

Stellwerkslösungen für den Fernverkehr

Lösungen für jede Anwendung – überall

Die Trackguard-Produktfamilie besteht aus verschiedenen Stellwerkslösungen, die in Schienennetzen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Gemeinsame Hardwarekomponenten sowie Forschung und Entwicklung kommen sämtlichen Lösungen zugute – vor allem bei Kostenersparnis und technischem Fortschritt.
Stellwerkslösungen für den Fernverkehr und Schienennahverkehr

Lösungen für jede Anwendung – überall

Referenzen

Bewährte Technologie

Kontakt

Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Für weitere Informationen zu diesen oder anderen Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt