Desiro – die richtungsweisende Zugfamilie

Steigen Sie um auf mehr Attraktivität und Kundenzufriedenheit – mit der Desiro Familie

Immer mehr Menschen zieht es in die Ballungsräume. Wer hier neutral und urban wohnt, verzichtet heute oft aufs Auto – und trotzdem nicht auf Mobilität. Denn leistungsfähige, moderne, pünktliche und umweltfreundliche Züge erleichtern den Umstieg. Züge wie die der Desiro Familie.

Sie interessieren sich für unsere intelligenten Zugkonzepte. Unsere Experten beraten Sie gern.

Kontaktieren Sie uns

Desiro Familie

Stellen Sie die Weichen für die Zukunft

Mehr Komfort, erhöhte Sicherheit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit: Mit der richtungsweisenden Desiro Zugfamilie sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet. Die innovativen Züge garantieren gesteigerte Attraktivität und dadurch mehr Kundenzufriedenheit. Ganz gleich, ob beim Einsatz in S-Bahn-Netzen, im Stadt- und Regionalverkehr oder im Zubringerverkehr – mit der Desiro Familie steigern Sie Flexibilität und Qualität, optimieren Ihre Kosten und sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit.
Desiro City

Desiro City – die Evolution im Nahverkehr

Im Vereinigten Königreich (UK) hat sich der Desiro City bewährt – durch höchste Flexibilität, perfekten Komfort und niedrigen Energieverbrauch. Dank seiner Leichtbauweise und der Drehgestelle sowie einer intelligenten Fahrzeugsteuerung können Sie den gesamten Energieverbrauch um bis zu 50 % gegenüber den Vorgängermodellen reduzieren.

Der Desiro City setzt Maßstäbe im Pendlerverkehr in Großbritannien

Der Desiro City wurde speziell für den Pendlermarkt in Großbritannien entwickelt. Dort stehen Zugbetreiber und Pendler vor großen Herausforderungen: Pendlerzüge müssen Vororte und Städte miteinander verbinden und einen schnellen, pünktlichen Service in den Innenstädten garantieren. Hier sind flexible, innovative Systeme gefragt, welche die vorhandenen Ressourcen ausschöpfen.

Der Desiro City hat sich bei der Beförderung einer großen Zahl von Fahrgästen mit häufigen, unregelmäßigen Stopps auf den verschiedensten Routen bewährt. Seine Technologie und die ultramoderne Ausstattung garantieren eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie einen rentablen Betrieb – und bieten Ihnen höhere Kosteneffizienz.

Desiro Verve

Desiro Verve – mit bewährter Technologie auf der Überholspur

Der Desiro Verve kombiniert innovative Hochgeschwindigkeitstechnologie mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Dafür sorgt das Einwagenkonzept, bei dem jeder Motorwagen mit allen notwendigen Zugkomponenten ausgestattet ist. Dank seiner Leichtbauweise schont der Desiro Verve die Schiene und verbraucht gleichzeitig weniger Energie. In Verbindung mit dem geringeren Wartungsaufwand lassen sich so die Betriebskosten erheblich senken.

Der Desiro Verve – kostengünstiger und flexibler als herkömmliche Intercity-Lösungen

Umweltfreundlich, leise und auf dem neuesten Stand der Technik: Der Desiro Verve wurde mit Blick auf Effizienz konzipiert. Basierend auf sorgfältigen Analysen und Designoptimierungen überzeugt er durch hervorragende Recyclingeigenschaften, einen reduzierten Energieverbrauch, weniger Lärmbelastung, geringere Treibhausgasemissionen und nicht zuletzt durch sein deutlich reduziertes Gewicht.


Darüber hinaus sorgt der Desiro Verve für ein angenehmes und ansprechendes Reiseerlebnis für unterschiedliche Fahrgastgruppen. Dabei geht der Komfort nicht zu Lasten der Kapazität: Der gesamte verfügbare Innenraum kann flexibel genutzt werden. Das bedeutet eine erhöhte Fahrgastkapazität im Vergleich zu derzeitigen Intercity-Lösungen.

Desiro HC

Desiro HC – für hohe Kapazität

Der Desiro HC ist die flexible, zukunftssichere Lösung für wachsende Metropolregionen. Er vereint Komfort und Kapazität und glänzt durch Attraktivität und Effizienz. Mit dem Desiro HC investieren Sie in eine flexible Zuglösung, die Ihnen Türen öffnet: für zunehmende Fahrgastaufkommen, für wechselnde Strecken, für Effizienz auf ganzer Linie.

Der Desiro HC vereint Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit auf der ganzen Linie

30 Jahre Lebensdauer und mehr – der Desiro HC ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Und auf eine schnelle, effiziente Instandhaltung. Alle Komponenten und Systeme haben ihre Zuverlässigkeit bereits heute in Millionen Betriebskilometern bewiesen. Dank seiner Leichtbauweise spart der Desiro HC Antriebsenergie. Energiemanagement, LED-Beleuchtung und Bremsenergierückgewinnung senken den Stromverbrauch an Bord. So schonen Sie nicht nur die Umwelt – Sie behalten auch Ihre Kosten im Griff.

Die Einzelstockwagen des Desiro HC können Sie effizient, leicht und barrierefrei ausbauen. Seine Doppelstockwagen erlauben Ihnen eine wesentlich höhere Fahrgastkapazität. Beide Wagenkonzepte bieten viele Sitzplätze und barrierefrei Bereiche – und Ihnen individuelle Möglichkeiten: Je nach Anforderung können Sie den Innenraum nach Ihren Wünschen anpassen. Sicheres und pünktliches Ankommen garantieren seine Spurstärke sowie breite Türen. Hierdurch gelingt der Fahrgastwechsel am Bahnhof schnell und reibungslos.

Desiro RUS

Desiro RUS – Innovation auf Schienen

Ein modernes, attraktives Design und eine einheitliche Architekturform zeichnen den Desiro RUS aus. Als zuverlässiger, vielseitiger Regionalzug oder Airport-Shuttle bietet er Ihnen überzeugenden Komfort und optimale Sicherheit. Der Desiro RUS ist ein fünfteiliger, einstöckiger Einzelwagentriebzug, den Sie in Doppeltraktion einsetzen können. Das helle und übersichtliche Innendesign bietet Fahrgästen, Personal und speziell Personen mit eingeschränkter Mobilität ein komfortables Ambiente.

Der Desiro RUS ist die Lösung für den russischen Nah-, Regional- und überregionalen Verkehr

Die russische Staatsbahn RZD hat bereits eine Flotte aus 54 Zügen vom Typ Desiro RUS bestellt. Hierbei mussten besondere Einsatzanforderungen sowie die russischen Klimabedingungen, Zulassungsverordnungen und diverse Infrastruktur- und Betriebsbedingungen berücksichtigt werden. So sind die Fahrzeuge z. B. für -40° Celsius ausgelegt. Anpassungen gab es zudem bei Fußhöhe, Drehgestellen und Spurweite. 

Da Bahnstrecken in Russland teils mit 3 kV DC, teils mit 25 kV AC elektrifiziert sind, wurde der Desiro RUS mit einem auf zwei Stromsysteme ausgelegten Antriebssystem ausgestattet. Das ermöglicht eine unterbrechungsfreie Fahrt auf den Strecken mit gemischten Stromsystemen und bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Dies gilt auch für den Innenausbau sowie für die Beförderungskapazität.

An Bord des Desiro RUS sorgt eine leistungsfähige Klimatechnik für ein angenehmes Raumklima und eine schnelle Temperaturregulierung. Luftgefederte Wagenkästen aus extrudierten Aluminiumprofilen bieten hohen Komfort bei Geschwindigkeit. Energieverzehr und Crashelemente garantieren maximalen Schutz. Dank der Leichtbauweise des Desiro RUS können Sie den Energieverbrauch deutlich reduzieren. Unterstützt wird dies durch eine intelligente Fahrzeug- und Traktionssteuerung.

Downloads

Erfahren Sie mehr über die Desiro Familie

Sie möchten mehr über Vorteile, Eigenschaften und technische Daten der Desiro Familie erfahren? Laden Sie sich einfach unser Informationsmaterial herunter.
Referenzen

Die Desiro Familie: rund um den Globus im Einsatz

Ob in Großbritannien, Deutschland oder Russland – Züge der Desiro Familie sind weltweit im Einsatz und überzeugen dort durch Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Ihr Kontakt

Die Desiro Familie: Steigen Sie jetzt um auf mehr Attraktivität und Kundenzufriedenheit

Leistungsfähig, modern, pünktlich und umweltfreundlich: Setzen Sie auf Desiro – die richtungsweisende Zuglösung für den Stadt-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Desiro Lösung erfahren

Ihr Kontakt