Der neue Mireo

Ein Zug, der alle intelligent vereint

Urbanisierung, demografischer Wandel, immer mehr Fahrgastaufkommen: Als Zugbetreiber müssen Sie vielseitigen Anforderungen gerecht werden. Wie steigern Sie Kapazitäten und senken dennoch Betriebskosten? Wie vereinen Sie Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit? Wie bleiben Sie anpassungsfähig und sorgen gleichzeitig für maximale Sicherheit? Die Antwort gibt der neue Mireo®: ein Commuter-Zug, der alle Anforderungen intelligent vereint. Der Mireo ist die innovative Plattform für einen Nahverkehr der Extraklasse – energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell und profitabel zugleich.

Gleich einen Experten-Termin vereinbaren.

Experten-Termin vereinbaren

Energieeffizienz, Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit, Profitabilität

Intelligenz auf Schienen

Weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit, kürzere Bauzeiten, optimierte Komponenten: Die Siemens-Ingenieure haben viele innovative Ideen entwickelt, um mit dem neuen Mireo einen Nahverkehrszug der Extraklasse auf die Schiene zu bringen. Doch dieser Commuter-Zug überzeugt nicht nur mit vielen Features. Er vereint diese Features intelligent, um Betreibern einen maximalen Mehrwert zu bieten.

Wettbewerbsfähigkeit vereint mit Verantwortung für die Natur

Senken Sie Energiekosten und positionieren Sie sich zugleich als Anbieter nachhaltiger Mobilität, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Gesetzesauflagen. Unsere Ingenieure haben den neuen Mireo so konstruiert, dass er Energieeffizienz auf ganzer Linie bietet – von der Fertigung bis zum emissionsarmen Betrieb. Dadurch steigern Sie einerseits Ihre Wettbewerbsfähigkeit und geben andererseits dank der Reduzierung von Ressourcen, Emissionen und Lärm Ihren Fahrgästen das gute Gefühl, Verantwortung für die Natur zu übernehmen.

Wie der neue Mireo Energie intelligent nutzt?

Eine leere Hülle vereint mit einer Fülle an Möglichkeiten

Nutzen Sie jeden Zentimeter für Ihre Fahrgäste und passen Sie sich wechselnden Anforderungen an. Mit dem neuen Mireo setzt Siemens auf kompromisslose Flexibilität. Die Siemens-Ingenieure haben Komponenten möglichst nur im Unterflur oder auf dem Dach verbaut. Ein intelligenter Schachzug. Denn dank der „Idee der leeren Röhre“ senken Sie nicht nur Umbau- und Reinigungskosten. Sie haben als Betreiber auch eine Fülle von Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten – und können immer wieder flexibel auf einen dynamischen Markt reagieren.

Wie der neue Mireo Flexibilität neu definiert?

Einheitliche Bauteile vereint mit variantenreichen Konfigurationen

Kommen Sie ab sofort schneller auf die Schiene und bedienen Sie Bedarf, wenn er entsteht. Unsere Ingenieure haben den neuen Mireo als ein intelligentes, modulares Baukastensystem konzipiert. Zusätzlich haben sie die Anzahl der Komponenten reduziert und die Verkabelung vereinfacht. Für Sie als Betreiber bedeutet das: Sie verkürzen die Time-to-Market, senken Beschaffungskosten und nutzen zugleich maximale Konfigurationsvarianz – für eine gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit jetzt und in Zukunft.

Wie der neue Mireo schneller auf die Schiene kommt?

Maximale Sicherheit vereint mit optimierten Lebenszykluskosten

Fahrzeuge, Service und Finanzierung aus einer Hand: Der Mireo setzt neue Maßstäbe in Sachen Fahrzeugdiagnose und Wartungsfreundlichkeit. Dank der intelligenten Erfassung wartungsrelevanter Daten senken Sie Lebenszyklus- und Wartungskosten und steigern zugleich Sicherheit und Verfügbarkeit.

Wie der neue Mireo Fahrzeugdiagnose und Wartung optimiert?

Mireo Commuter- und Regionalzug VR

Erleben Sie ein virtuelle Reise durch den neuen Mireo Commuter- und Regionalzug. Wählen Sie aus vier 360 Ansichten und erkunden Sie den Zug.

Folgen sie uns auf Twitter

Twitter Siemens Mobility

Start your Mireo Experience
Loading

Navigate through this 360° experience by moving your mouse in any direction.

Your browser does not support this experience

Close

Change to cardboard view
Go back to 360° view

Settings

    • FOCAL DISTANCE: mm

    • EYE SEPARATION: mm

    Default Settings

    Mireo VR Experience
    Go back to 360° view

    Start
    Settings

    Please rotate your screen after you started the Mireo experience.

    Download & Support

    Weitere Informationen

    Der neue Mireo

    Intelligenz auf Schienen

    Ein Zug, der alle Anforderungen intelligent vereint – energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell, profitabel. Entdecken Sie jetzt den neuen Mireo.

    Gleich einen Experten-Termin vereinbaren.

    Experten-Termin vereinbaren