Traktionsmotoren

Key Visual Traction Motor

Unsere Antriebe und Traktionsmotoren sind weltweit im Einsatz: Mehr als 90.000 Motoren arbeiten in allen Arten von Schienenfahrzeugen, von der Straßen- und Stadtbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug oder leistungsstarken Lokomotiven. Die Traktionsmotoren und Antriebe stimmen wir genau aufeinander und auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Projekts ab. Mit unserer Fertigungskompetenz und der hohen Produktqualität erfüllen wir die Zertifikate ISO/TS 22163 (IRIS international Railway Industry Standard) und Q1 (Lieferantenzertifikat der DB AG). Auf Wunsch können wir Antriebe und Traktionsmotoren in zahlreichen Ländern fertigen – unser Servicenetz umspannt die ganze Welt.

Sie wollen mehr wissen über unsere Traktionsmotoren und Antriebe?

Kontakt

Unsere Traktionsmotoren

Überzeugend in allen Details

Traktionsmotoren von Siemens überzeugen durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz. Basierend auf langjähriger Erfahrung in Entwicklung, Fertigung und Betrieb stellen wir die optimale Lösung nach Ihren kundenspezifischen Anforderungen zusammen.
Traktionsmotoren und Antriebe nach Maß

Besser fahren mit unseren Motoren

Traktionsmotoren und -antriebe von Siemens kommen in vielen Schienenfahrzeugen überall auf der Welt zum Einsatz. Aus gutem Grund.

Hohe Qualität, optimale Zuverlässigkeit

Die Entwickler unserer Traktionsmotoren und -antriebe setzen auf die Vorteile der Digitalisierung. So stecken zwar die Kundenanforderungen den Rahmen der Entwicklung ab, unsere Spezialisten beziehen aber auch Felddaten in ihre Arbeit mit ein, um zunächst einen digitalen Zwilling zu entwerfen. Dieser wird dann effizient mit modernsten Software- und Analysetools für die elektrische Auslegung bezüglich Leistung, Festigkeit und Temperaturentwicklung optimiert. Die Simulationsergebnisse werden in Betriebsmessungen am Fahrzeug verifiziert und die dabei gewonnenen Felddaten fließen in zukünftige Entwicklungen ein. Die Qualität und die lange Lebensdauer werden durch fortlaufende Tests schon während der Produktion und eine hundertprozentige Stückprüfung vor Auslieferung gewährleistet. Neben der Typprüfung der Einzelkomponenten testen wir in unserem Systemprüfhaus auch Gesamtsysteme aus Getriebe, Motor, Stromrichter, Steuerung und Transformator.

Cleveres Design

Traktionsmotoren von Siemens zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus, die bauraumoptimierte Antriebe ermöglicht. Die hochwertige Statorwicklung aus Flachdraht überzeugt durch eine hohe Leistungs- und Drehmomentdichte (high power-to-weight ratio) sowie mechanische Stabilität. Das bewährte MICALASTIC® Isoliersystem erlaubt bis in hohe Leistungsklassen hinein die Eigenbelüftung, was Wartungskosten reduziert, Platz spart und die Zuverlässigkeit erhöht.

Äußerst energieeffizient

Die Asynchronmotoren für Traktion setzen für das Rotordesign auf Kupfer, das dank sehr guter Leitfähigkeit geringe Verluste aufweist. Geringe Verluste bedeuten eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig günstigem Leistung zu Gewicht Verhältnis. Für Applikationen mit sehr anspruchsvollen Wirkungsgradanforderungen bieten sich unsere permanentmagneterregten Motoren an: keine Energie wird zum Aufbau des Rotorfeldes benötigt. Bei Bedarf können unsere leistungsstärksten Motoren auch gekapselt und luftgekühlt ausgeführt werden.

Umfassendes Portfolio

Traktionsmotoren und Antriebe für alle Verkehrsanwendungen

Unser Antriebs-Portfolio deckt das komplette Spektrum der Bahnanwendungen ab. Hier einige Beispiele aus der Vielzahl der möglichen Kombinationen aus Traktionsmotor und Getrieben.
Typische Anwendungen

Fahrt aufnehmen mit Siemens!

Optimale Traktionsleistung, geringes Geräusch und hoher Komfort für die Fahrgäste – mit Traktionskomponenten von Siemens fahren Ihre Schienenfahrzeuge zuverlässig, wirtschaftlich und effizient.

Technische Daten

Nennleistung [kW]
50 bis 190
Nenndrehzahl [rpm]
1.580 bis 2.500
Maximale
Betriebsdrehzahl [rpm]
3.570 bis 5.250
Nenndrehmoment [Nm]
210 bis 1.010
Kühlungsart

Eigenbelüftet, durchzugsbelüftet

Wassermantel, gekapselt

Eigenbelüftet, gekapselt

Gewicht [kg]
350 bis 450
Nennleistung [kW]
90 bis 300
Nenndrehzahl [rpm]
1.470 bis 3.300
Maximale
Betriebsdrehzahl [rpm]
3.460 bis 8.000
Nenndrehmoment [Nm]
430 bis 1.260
Kühlungsart

Eigenbelüftet, durchzugsbelüftet

Fremdbelüftet, durchzugsbelüftet

Wassermantel, gekapselt

Eigenbelüftet, gekapselt

Gewicht [kg]
350 bis 600
Nennleistung [kW]
140 bis 510
Nenndrehzahl [rpm]
1.570 bis 2.500
Maximale
Betriebsdrehzahl [rpm]
3.250 bis 6.000
Nenndrehmoment [Nm]
640 bis 2.030
Kühlungsart

Eigenbelüftet, durchzugsbelüftet

Fremdbelüftet, durchzugsbelüftet

Wassermantel, gekapselt

Eigenbelüftet, gekapselt

Gewicht [kg]
450 bis 1.100
Nennleistung [kW]
320 bis 1.250
Nenndrehzahl [rpm]
1.500 bis 4.150
Maximale
Betriebsdrehzahl [rpm]
3.650 bis 5.900
Nenndrehmoment [Nm]
770 bis 7.780
Kühlungsart

Eigenbelüftet, durchzugsbelüftet

Fremdbelüftet, durchzugsbelüftet

Eigenbelüftet, gekapselt

Gewicht [kg]
530 bis 780
Nennleistung [kW]
130 bis 1.630
Nenndrehzahl [rpm]
240 bis 2.280
Maximale
Betriebsdrehzahl [rpm]
1.460 bis 4.300
Nenndrehmoment [Nm]
2.920 bis 12.990
Kühlungsart
Fremdbelüftet, durchzugsbelüftet
Gewicht [kg]
1.630 bis 2.980

Ausgewählte Referenzen

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Antriebe und Traktionsmotoren – im direkten Austausch mit unseren Experten.