Lokomotiven

Mobilität durch Anpassungsfähigkeit

Ein wirtschaftlicher Betrieb bei gleichzeitiger Schonung von Umwelt und Ressourcen: Unsere zukunftssicheren Lokomotiven machen das möglich. Egal ob Sie auf höchste Flexibilität setzen oder leistungsstarke Lokomotiven für schwerste Transportaufgaben benötigen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungsprofile zugeschnitten werden können. 

Expertentermin vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns

Europa

Lokomotiven genau für Ihre Anforderungen

Vectron

Lösen Sie die heutigen und zukünftigen Verkehrsaufgaben Europas – mit Lokomotiven, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Vectron bietet eine breite Palette modularer Lokomotiven von reinen AC und DC Lokomotiven bis hin zu MS-Lokomotiven und der Zweikraftlok Vectron Dual Mode. Das Fahrzeugkonzept macht in puncto Modularität keine Kompromisse und lässt sich passgenau abstimmen. 

Smartron

Der Umfang an Leistungsmerkmalen des Smartron ist genau auf den Güterverkehr innerhalb Deutschlands zugeschnitten. Sie profitieren von optimal angepasster Leistung und attraktiven Konditionen.

Nordamerika

Leistungsstarke Lokomotiven für Nordamerika

Charger
Der diesel-elektrische Charger wurde für den schnellen Regional- und Fernverkehr entwickelt. Er erfüllt die strenge Tier 4 Abgasnorm und sorgt für einen wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Betrieb.
 

ACS-64
Amtrak bestellte 70 elektrische Lokomotiven ACS-64 und bietet mit ihnen einen zuverlässigeren und effizienteren Service auf dem Northeast- und dem Keystone-Korridor an. Mittlerweile vertraut auch SEPTA auf 15 ACS-64-Lokomotiven.

Sowohl Charger als auch ACS-64 erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Russland

Volle Kraft für Russland

Die Doppellokomotiven 2ES7 und 2ES10 wurden für den schweren Güterverkehr in Russland entwickelt. Die 2ES10 ist für den Betrieb unter 3 kV DC konzipiert, die 2ES7 für 25 kV / 50 Hz. Beide Lokomotiven überzeugen unter anderem dank Energierückspeisung durch einen geringen Energieverbrauch sowie ausgezeichnete Leistungsfähigkeit: Eine Zwei-Sektions-Lokomotive neuer Bauart kann eine Drei-Sektions-Lokomotive alter Bauart ersetzen. Das führt zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität. Bereits über 150 Lokomotiven wurden geliefert.

Asien und Australien

Höchste Leistungsfähigkeit im Güterverkehr

Die Güterzuglokomotive E40AC ist für den Einsatz im schweren Güterverkehr Australiens ausgelegt. Dank der hohen Leistungsfähigkeit lässt sich die Anzahl der erforderlichen Loks deutlich reduzieren: vier alte Lokomotiven können durch drei E40AC-Lokomotiven ersetzt werden. 100 E40AC sind für drei Kunden im Einsatz.

Mittlerer Osten

Mit Zuverlässigkeit in die Zukunft

Die Lokomotiven ER24PC sind die Antwort auf die Herausforderungen zukunftsfähiger Mobilität im Iran: zuverlässig und umweltfreundlich. Für den Personenverkehr im Iran wurden 150 moderne ER24PC-Lokomotiven für Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h geliefert.

Nachhaltigkeit mit an Bord

Grüne Technologie auf Schienen

Ob Güter- oder Personenverkehr, ob Nah- oder Fernverkehr – die Schiene ist der umweltfreundlichste Verkehrsträger. Mit unseren Lokomotiven gehen wir einen Schritt weiter – und kombinieren Umweltschutz mit einer hohen Wirtschaftlichkeit. Moderne, hocheffiziente, elektrische und umweltschonende Lokomotiven, die mit grünen Technologien immer wieder neue Maßstäbe im Güter- und Personenverkehr setzen.

Vectron – das Nachhaltigkeitsvorbild

Eine energieeffiziente Produktion, umweltschonende Materialen und eine Recycling-Fähigkeit von 98% – das macht die Lokomotiven-Generation Vectron so außergewöhnlich. Ein Beispiel: Bei einem Gesamtgewicht von 85 t verbleiben nach dem Recycling einer Vectron Elektrolokomotive nur 1.700 kg. Ein Gewicht, das dem einer europäischen Mittelklasse-Limousine entspricht. 

Zurecht Nachhaltigkeitsvorbild:

  • Energieoptimale Fahrweise dank Fahrassistenzsystem Vectron Eco Cruise 
  • Umweltverträglichkeit über den gesamten Lebenszyklus
  • Verwendung von Stromrichtern mit umweltfreundlicher Wasserkühlung und Transformatorkühlung mit biologisch abbaubarem Ester
  • Erfüllung strengster Richtlinien für Schadstoff-, Feinstaub- und Geräuschemissionen
  • Rekuperatives Bremssystem
Lokomotiven von Siemens – Nachhaltigkeit auf Schienen

Broschüre herunterladen

Langjährige Erfahrung

130 Jahre Siemens-Lokomotiven – eine Erfolgsgeschichte

Siemens ist im Schienenverkehr zu Hause. Seit über 130 Jahren vernetzen wir Menschen und Regionen auf der Schiene – und setzen in der Entwicklung immer neue Trends für nachhaltigen und intelligenten Schienentransport. Wie alles begann? Schon 1879 mit der ersten elektrischen Eisenbahn aus dem Hause Siemens.

Erfolge durch Erfahrung

Klicken Sie sich jetzt durch 130 Jahre Lokomotiven-Erfahrung

Zum Web-Feature

Entdecken Sie auch, wie wir Meilensteine in der Traktionselektronik setzen

Zum Web-Feature

Kontakt

Nachhaltig durchstarten – mit Lokomotiven von Siemens

Entscheiden Sie sich jetzt für höchste Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig größtmöglicher Effizienz auf Schienen. Unsere Experten freuen sich auf Sie.  

Expertentermin vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns