Smartron – focused to the max

So smart war ein Lok-Konzept noch nie: eine Ausführung, ein Vertrag, ein Preis. Das intelligente Geschäftsmodell des Smartron vereint die Vorteile eines Produkts mit denen plattform-erprobter Technologie. Das Ergebnis ist optimal angepasste Leistung zu attraktiven Konditionen. Damit steht der Smartron für eine hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit. Der richtige, kosteneffiziente Ansatz, um die Anforderungen an einen modernen, wirtschaftlichen Gütertransport zu erfüllen.

Sie interessieren sich für den Smartron? Unsere Mobility-Experten beraten Sie gern.

Kontaktieren Sie uns

Einleitung

Einfachheit auf Schienen

Der Umfang an Leistungsmerkmalen des Smartron ist für den Güterverkehr innerhalb Deutschlands optimiert. Von der Kaufentscheidung bis hin zu bedarfsgerechten Services profitieren Sie von schnellen, einfachen Prozessen. 

So einfach fahren Sie mit Smartron

Vorteile

Güterverkehr smart gemacht

Optimale Leistung und hohe Zuverlässigkeit: Der Smartron ist die ideale Antwort auf die Anforderungen im innerdeutschen Gütertransport. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und Leistungsmerkmalen, die der Smartron bietet.
Einfach loslegen

Weniger Komplexität ab der Kaufentscheidung

Der Smartron ist darauf fokussiert, Ihnen unnötigen Mehraufwand zu ersparen. Deshalb ist er technologisch bereits genau auf Ihre Anforderungen im innerdeutschen Güterverkehr zugeschnitten und fertig konfiguriert. Sie können sich maximal auf Ihr Geschäft konzentrieren.


Bequeme Bestellung
Bestechend einfach und zeitsparend: Die smarte Produktstrategie auf Basis nur einer Variante sorgt für einen standardisierten, beschleunigten Kaufprozess. Darüber hinaus kommt der Smartron mit kurzen Lieferzeiten zu Ihnen.

 

Einfache Bedienung
Von Beginn an vertraut und sofort einsatzbereit: Führerstand und Fahrerpult des Smartron basieren auf den bewährten, etablierten Konzepten des Vectron. Das sorgt für maximale Bediensicherheit und mehr Flexibilität in der Mitarbeiterplanung.

Einfach bewegen

Maximal bewährt – schon vor der ersten Fahrt

Siemens steht seit fast 140 Jahren für Schienenfahrzeuge höchster Qualität. Dabei haben wir immer eines im Blick: die passende Lösung für Ihren Bedarf zu finden. Dazu zählen auch unsere maßgeschneiderten Service-Angebote.

Stabilität – heute und morgen
Zukunftssicherheit dank bewährter Technologie: Der Smartron setzt vollumfänglich auf leistungsstarke, Vectron-erprobte Komponenten, die schon heute Ihre Zuverlässigkeit in 100 Millionen Betriebskilometern bewiesen haben. Eine regelmäßige Modellpflege sorgt dafür, dass der Smartron auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Einfach profitieren

Qualität zum kleinen Preis

Mit dem Smartron wird Ihnen vorausschauendes wirtschaftliches Handeln leicht gemacht. Der smarte Ansatz der Kombination aus angepassten Leistungsmerkmalen und plattform-erprobten Konzepten und Komponenten zahlt sich für Sie aus: Denn die daraus resultierenden Kosteneinsparungen geben wir an Sie weiter.

Sichere Investition in die Zukunft
Weniger Wartungsaufwand und hohe Investitionssicherheit: Durch seinen einzigartig günstigen Anschaffungspreis bei gleichzeitig höchster Verfügbarkeit und Robustheit ist der Smartron das ideale Produkt, um dem Kostendruck im Güterverkehr entgegenzuwirken.

Wirtschaftliche Alternative
Schneller Return on Investment und ein Minimum an Wartungs- und Instandhaltungskosten: Der Smartron eröffnet Ihnen neue wirtschaftliche Perspektiven. Denn dank der ganzheitlich maximierten Kosteneffizienz ist er eine echte Alternative zum Refurbishment.

Smartron – Focused to the max

Download Broschüre

Im Detail

Konzentriert aufs Wesentliche, durchdacht bis ins Detail

Der Smartron basiert im Wesentlichen auf den bewährten Konzepten und Komponenten des Vectron. Für höchste Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.

Der Smartron auf einen Blick

Passend ausgestattet für den innerdeutschen Güterverkehr. Mit dem Smartron setzen Sie auf hohe Qualität zum kleinen Preis.

Der Smartron in Fakten

Downloads und Service

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zum Smartron sowie zu unseren Services.

Kontakt

Focused to the max

Ein Standardprodukt, attraktive Konditionen: Entscheiden Sie sich jetzt für den Smartron, die intelligente Antwort auf die Anforderungen des innerdeutschen Güterverkehrs. Unsere Experten freuen sich auf Sie. 

Expertentermin vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns