Viaggio – Reisezugwagen von Siemens

International und flexibel – für einen modernen, wirtschaftlichen Intercity- und Regionalverkehr

Mit der zunehmenden Urbanisierung und wachsenden Zahl der städtischen Bevölkerung steigen die Anforderungen an die individuelle Mobilität in und zwischen Städten. Um den Ansprüchen und Erfordernissen heute wie in Zukunft gerecht zu werden, sind unsere Viaggio Reisezüge je nach Ausführung grenzüberschreitend einsetzbar und bieten sicheren Fahrkomfort mit modernem Infotainment und Connectivity. Die Viaggio Fahrzeuge zeichnen sich durch dauerhaft niedrige Energie- und Wartungskosten aus und verfügen über eine große Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Kapazitätsbedarfe – vom einzelnen Wagen bis hin zur Systemlösung inklusive Lokomotive. Und das alles bei einer Reisegeschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Viaggio – Reisezugwagen von Siemens für einen wirtschaftlichen Betrieb im modernen Nahverkehr.

Unsere Mobility-Experten beraten Sie gern.

Kontaktieren Sie uns

Viaggio Familie

Aus Erfahrung schnell, flexibel und komfortabel unterwegs

Unsere Reisezugwagen vom Typ Viaggio bieten Ihnen und Ihren Fahrgästen einen Maßstab für den modernen Nahverkehr, in dem sich mehr als 160 Jahre Reisezugerfahrung widerspiegeln. In all der Zeit haben wir die Herausforderungen des Marktes angenommen und stets neue Technologien auf die Schiene gesetzt. Das Ergebnis: Viaggio Reisezüge sind nicht nur mit hohem Tempo unterwegs, sondern bieten auch große Flexibilität über Grenzen hinweg sowie modernen Komfort – und das bei niedrigen Instandhaltungskosten und hoher Zuverlässigkeit im Betrieb.

Viaggio in jeder Ausführung

Viaggio Comfort – Intercity-Highspeed mit maximalem Komfort

Weitere Informationen

Viaggio Classic – UIC/RIC-Reisezugwagen: international einsetzbar, effizient und flexibel

Weitere Informationen

Viaggio Low Floor – der einstöckige Niederflur-Reisezugwagen für den Regional- und Intercity-Verkehr

Weitere Informationen

Viaggio Twin – mehr Kapazität für den Regional- und Intercity-Verkehr

Weitere Informationen

Im Reisezugwagen weltweit unterwegs

Lesen Sie mehr zu unseren Viaggio Reisezugwagen für den Intercity- und Regionalverkehr:

Viaggio Broschüre

Referenzen

Reisezugwagen von Siemens Mobility – in vielen Ländern unterwegs

Entdecken Sie hier einige Beispiele, in welchen Städten und Ländern unsere Reisezugwagen vom Typ Viaggio unterwegs sind.

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Für weitere Informationen zu den Vorteilen, Zugkonfigurationen und technischen Einzelheiten unserer Viaggio Reisezugwagen wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Sie wollen mehr über unsere Reisezüge erfahren?

Kontaktieren Sie uns