Expert SITRAIL® D für den Nahverkehr – dank Upgrade Services

Montagmorgen

6 Uhr
  • und zu jeder anderen Rushhour

  • Fahrgastströme und Gedränge am Bahnsteig sicher und effizient bewältigen

Unsere Mobility Services Experten beraten Sie gern.

Kontaktieren Sie uns

Expert SITRAIL D

Mehr Sicherheit und Effizienz durch videobasierte Zugabfertigung

Ob zu Normalverkehrszeiten oder zur Rushhour – in Bahnhöfen muss bei der Zugein- und -ausfahrt höchste Sicherheit für Fahrgäste, Personal und Bahnanlagen gewährleistet sein. Das nachrüstbare System Expert SITRAIL D von Siemens Mobility Services hilft, die Zugabfertigung videobasiert abzuwickeln. Der Zugführer hat von der Fahrerkabine aus per Monitor den aktuellen Bahnsteig im Blick – und kann schon während der Tunnelfahrt die Situation am nächsten Bahnsteig einsehen.

Technische Unterstützung für Zugführer – damit alles glatt läuft

Gedränge am Bahnsteig, ein zäher Fahrgaststrom, blockierte Türen, heranstürmende Nachzügler – Zugführer sind bei der Ein- und Ausfahrt des Zuges und beim Fahrgastwechsel auf technische Unterstützung angewiesen, um die Kontrolle zu behalten und höchste Sicherheit zu gewährleisten. Viele Nahverkehrsbetreiber weltweit setzen daher auf das nachrüstbare System Expert SITRAIL D: die videobasierte Lösung von Siemens Mobility Services, die dem Zugführer die eigenständige Bahnsteigkontrolle über Monitore im Führerstand ermöglicht. Das System erfasst das Geschehen am Bahnsteig mit mehreren Videokameras gleichzeitig und lückenlos aus unterschiedlichen Winkeln – und überträgt die Videosignale per Digitalfunk direkt auf einen Monitor in der Fahrerkabine.

Durch die kontinuierliche Bildinformation während der gesamten Zugabfertigungsphase verstärkt Expert SITRAIL D so das Situationsbewusstsein des Fahrers. Zusätzlich kann der Fahrer schon im Tunnel etwaige Gefahren an der nächsten Bahnsteigkante erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Gerade bei stark erhöhtem Fahrgastaufkommen sorgt dies für noch mehr Sicherheit.

Expert SITRAIL D – Ihre Vorteile

  • Keine Beeinträchtigung durch Licht- und Witterungsverhältnisse
  • Einfache Installation
  • Instandhaltungsfreier Betrieb
  • Einsatz für kleine und große Bahnhöfe
  • Auch für den Tunnelbetrieb geeignet

Wenn jedes Bild und jede Sekunde zählen

Stationäre Videokameras und eine Sendeantenne pro Bahnsteig

Für die Installation der videobasierten Zugabfertigung und Bahnsteigüberwachung wird jeder Ihrer Bahnsteige mit stationären Videokameras und einer Sendeantenne ausgestattet. Jeder Sender kann dabei bis zu vier Videoströme übertragen. Bei Bedarf lassen sich auf dem Monitor im Fahrerstand durch Bildteilung auch zwei oder vier Kameraansichten gleichzeitig darstellen. Das bietet dem Zugführer eine noch bessere Übersicht.

Für die eindeutige Identifizierung des richtigen Senders sorgen RFID-Tags an der Ein- und Ausfahrt der Haltestelle. Sobald das Fahrzeug einen dieser Tags passiert, identifiziert ein unter dem Boden angebrachter RFID-Leser den Sender und stellt den Empfänger auf den zugehörigen Funkkanal ein. Im Fahrzeugstand werden automatisch die richtigen Bilder auf dem Monitor angezeigt – ohne den Fahrer von seinen eigentlichen Aufgaben abzulenken.

Vorausschauend bis zum nächsten Bahnsteig

Der Monitor in der Fahrerkabine erlaubt mit Expert SITRAIL D bereits während der Tunnelfahrt einen genauen Blick auf die Situation am nächsten Bahnsteig. So kann der Zugführer Gefahrensituationen frühzeitig erkennen und reagieren. Das erfordert eine störungsfreie Videoübertragung in Echtzeit. Bei Expert SITRAIL D erfolgt die Datenübertragung deswegen über Digitalfunk außerhalb der störanfälligen Frequenzbereiche, die sich Netzkapazität mit Consumer-Anwendungen teilen müssen. So kann Expert SITRAIL D stets hochverfügbar arbeiten – damit entfällt ein wesentliches Störungsrisiko.

Individuell anpassbar dank modularem Systemaufbau

Expert SITRAIL D ist ein modulares System aus Standardkomponenten und lässt sich problemlos an Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Auch die Erweiterung vorhandener Lösungen ist möglich. Im Vorfeld analysieren wir die Infrastruktur Ihrer Bahnhöfe und Züge und entwickeln ein maßgeschneidertes Konzept für eine optimierte Zugabfertigung. Auf Wunsch realisieren wir das vorgeschlagene Konzept in allen Phasen von der Installation bis hin zur Inbetriebnahme. Ihr Vorteil: Sie erhalten eine perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung aus einer Hand.

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Für weitere Informationen und zu den Leistungen rund um Expert SITRAIL D und unsere Upgrade Services für den Schienenverkehr wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns