Connected Mobility

Datenaustausch zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen in Echtzeit

Städtische Anforderungen sind so vielfältig wie die Städte selbst. Deshalb hat Siemens mit Connected Mobility Solutions eine besonders große Bandbreite an Angeboten entwickelt. Ob satellitengestützte Bevorrechtigung für ÖPNV und Einsatzfahrzeuge, die Grüne Welle für Fahrradfahrer, eine intelligente Digitalisierung der Straße, elektrische Busse oder eine smarte Zulaufsteuerung für LKWs: Für jeden Anspruch findet sich eine optimale Lösung. 

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

CONNECTED MOBILITY – der Weg zum autonomen Fahren im städtischen Umfeld

Wir unterstützen Städte ihre komplexen Mobilitäts-Ökoysteme zu managen.

Das übergreifende Mobility Operating System verbindet und steuert Infrastrukturen, Flotten und alle die, die Teil des Mobilitätsnetzwerks sind. Mobilitätslösungen wie beispielsweise selbstfahrende Fahrzeuge, eBikes und autonome Busse sind Teil des öffentlichen Verkehrs, und ermöglichen auch für die erste und letzte Meile eine nahtlose Reise. Somit kann der CO2-Austoss reduziert und gleichzeitig das höchste Maß an Sicherheit gewährleitet werden.

Folgen Sie uns auf dem digitalen Pfad der Mobilität.

ITS-G5 is ready to roll

ITS G5 ist der technische Standard der einen sicheren Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur ermöglicht. Die mit diesem Konzept verbundenen Technologien nennt man in ihrer Gesamtheit C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Siemens und weitere im Feld der Straßenverkehrstechnik führende Unternehmen unterstützen die rasche Einführung dieser technologischen Rahmenbedingungen – für mehr Verkehrssicherheit und Effizienz im Straßenverkehr. 

802.11p als Kommunikationsstandard im Vergleich zu LTE und 5G

Download Whitepaper

Connected Mobility Solutions

Folgen Sie uns auf dem digitalen Weg der Mobilität

Diese vier Trends werden unser Mobilitätsverhalten nachhaltig verändern: Car-Sharing, die Verbindung von Infrastruktur in sich und mit Fahrzeugen, E-Fahrzeuge und Autonomes Fahren, sind bereits heute nicht mehr wegzudenken. Kommen Sie mit uns auf die Reise auf dem digitalen Pfad der Mobilität!

Eine Fahrrad-App für Smartphones mit Gamifikation

Cycling4Trees (C4T)

Cycling4Trees bietet Routing-Funktionen für Radfahrer in Kombination mit einem spielerischen Wettkampf zwischen einzelnen Teilnehmern und Teams.

Viele Städte entdeckten das Radfahren als unverzichtbares, effektives und nachhaltiges Element ihrer Mobilitätslandschaft. Cycling4Trees ist eine App, die darauf abzielt, die Nutzung von Fahrrädern in Städten zu stärken, indem sie Routingfunktionen für Radfahrer in Kombination mit spielerischen Elementen und einem Wettbewerb zwischen Teilnehmern und Teams bereitstellt.

Der Benutzer muss sich registrieren, einen Benutzernamen auswählen und einem Team beitreten. Beim Radfahren mit der aktivierten App erhält er Punkte für gefahrene Kilometer. Diese Punkte können in virtuelle Bäume umgewandelt werden. Außerdem nimmt er an einem Wettbewerb teil. Der Highscore ist jederzeit über App und Webseite abrufbar. Schließlich erhalten die Gewinner reale Prämien, z. B. Stadtbäume, die CO2 binden und das Stadtklima verbessern.

Zudem sammelt die App anonyme Daten über häufig genutzte Radwege und Quelle-Ziel-Beziehungen. Diese wertvollen Informationen helfen den Städten, die Verkehrsnachfrage besser zu verstehen und können als Grundlage für eine verbesserte Planung der Fahrradinfrastruktur dienen. Ein dediziertes System Owner Dashboard ermöglicht den Zugang zu den Daten, zu Statistiken und zur Visualisierung von Fahrten für interessierte Städte. Selbstverständlich sind alle Daten geschützt.

Die Highlights

  • Gamifikation und Wettbewerb unterstützen die Verlagerung des Verkehrs auf das Fahrrad und tragen so zur Verringerung der Luftverschmutzung und der CO2-Emissionen in den Städten bei.
  • Die gesammelten Tracking-Daten helfen den Städten, den Planungsprozess der Fahrradinfrastruktur zu optimieren. 
Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.
Referenzen

Referenzen

Connected Mobility Solutions bietet viele Lösungen, um das Verkehrsmanagement Ihrer Kommunen zu optimieren. Die Satellitengestützte Bevorrechtigung Sitraffic STREAM ist eine davon. 
Vorfahrt für den ÖPNV!

Download Broschüre

Ihr Kontakt

Umfassende Lösungen für Ihr Verkehrsmanagement

Städtische Anforderungen sind so vielfältig wie die Städte selbst. Deshalb hat Siemens mit Connected Mobility Solutions eine besonders große Bandbreite an Angeboten entwickelt – damit Sie Ihre Kommune noch effizienter, nachhaltiger und sicherer machen können.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Lösung erfahren

Ihr Kontakt