Sitraffic SiBike

Die Grüne Welle für Fahrradfahrer

Radfahren attraktiver machen – eine optimale Strategie gegen Verkehrsaufkommen und Umweltprobleme in Städten und Kommunen. Deshalb entwickelt Siemens Sitraffic SiBike: die Grüne Welle für Fahrradfahrer. Über eine Smartphone-App werden Fahrradfahrer an Ampeln priorisiert und bekommen grün. SiBike ist eine kosteneffiziente Lösung für Städte und Kommunen, die als „Green Cities“ die Lebensqualität verbessern und das Image steigern wollen.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Sitraffic SiBike

Eine Smartphone-App macht grünes Licht

Die „Grüne Welle“ ist für Autofahrer eine Selbstverständlichkeit: Bisher sind Grüne Wellen ausschließlich an den Geschwindigkeiten des Autoverkehrs ausgerichtet. Doch Sitraffic SiBike ermöglicht es auch Fahrradfahrern, in den Genuss einer Grünen Welle zu kommen – sei es auf Fahrradautobahnen, Radschnellwegen, Straßen oder Fahrradwegen.

Wie funktioniert Sitraffic SiBike, die Grüne Welle für Fahrradfahrer?

  • Ein Fahrradfahrer hat die SiBike-App auf seinem Smartphone installiert
  • Das Smartphone des Fahrradfahrers erkennt mittels GPS dessen Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung
  • Per GPS wird kontinuierlich geprüft, ob der Fahrradfahrer einen virtuellen Auslösepunkt passiert
  • Geschieht dies, meldet die App die Aktivierung des Auslösepunktes an die Verkehrszentrale
  • Die Verkehrszentrale gibt dann einen Befehl an die Ampelsteuerung
  • Nähert sich der Fahrradfahrer also einer Kreuzung, schaltet die Ampel automatisch auf grün oder die Grünphase wird verlängert

Sitraffic SiBike. Ein kosteneffizientes System

Das Beste an Sitraffic SiBike: Es ist sehr kosteneffizient. Die Umsetzung ist einfach und erfordert keinerlei baulichen Maßnahmen. Verändert wird nur die Programmierung der Ampelanlagen.

Die Highlights der Installation

  • Das System wird in das bestehende Verkehrsleitsystem eingebunden
  • Keine Änderungen an der Hardware notwendig
  • Controller bleiben gleich
  • Die App ist smart und einfach zu installieren

Sitraffic SiBike. Die Highlights

  • Eine individuelle und kostengünstige Lösung
  • Verringert Belastungen durch Parkplatzsuche, Fahrzeuglärm und Abgase
  • Senkt das Unfallpotenzial, da vom Fahrradfahrer weniger Gefahren ausgehen
  • Reduziert Luftverschmutzung und CO₂-Emissionen
  • Macht Radschnellwege und Fahrradautobahnen noch attraktiver
  • Schafft Platz, da Fahrradfahrer weniger Raum brauchen (auf der Straße und beim Parken)
  • Steigert das Image Ihrer Stadt oder Kommune als umweltfreundliche „Green City“
  • Verbessert nachhaltig die Lebensqualität ganzer Metropolregionen
Download, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.
Referenzen

Sitraffic SiBike

Erste Pilotprojekte starten. So gibt es zum Beispiel eine Verkehrsanalyse der TU München, Lehrstuhl für Verkehrstechnik, von SiBike in Marburg.

Ihr Kontakt

Radfahren noch attraktiver machen

Weniger Belastungen durch Parkplatzsuche, Fahrzeuglärm und Abgase: SiBike ist Ihre Lösung, um Radfahren in Ihrer Stadt oder Kommune noch attraktiver zu machen. Lassen Sie sich jetzt von unseren Experten eine individuelle Lösung erstellen. 

Jetzt mehr über Ihre individuelle SiBike-Lösung erfahren

Ihr Kontakt