Power to move: Schnellladetechnologie von Siemens

Die Elektromobilität wird in naher Zukunft immer wichtiger, um Menschen und neue Geschäftsideen voran zu bringen. Schnellladetechnologien von Siemens ermöglichen diese Entwicklung. Mit hoher Leistung und einem breiten Spannungsbereich sind sie bestens gerüstet, um die Herausforderungen aller heutigen und der wichtigsten zukünftigen Schnellladeanwendungen zu beantworten.

Überzeugende Lösungen

Schnellladen für heutige und zukünftige eCars (e-Fahrzeuge)

Mit unserem ganzheitlichen Schnellladeangebot verfolgen wir eine langfristige Strategie, um die Elektromobilität einfach handhabbar zu machen. Unser Portfolio hat aber auch alles für den kurzfristigen Erfolg: Zuverlässige 50 kW Multicharger, die schon heute mit bis zu 850V arbeiten, basierend auf äußerst zuverlässigen und hoch verfügbaren Siemens Komponenten, um vielfältige Anwendungen wie das Laden an der Autobahn abzudecken. Ihre bewährte Technologie  und eine klare Strategie für Upgrades machen unsere Ladesysteme zukunftssicher.
Fünf Hauptanwendungen

Vielseitig. Hoch verfügbar. Zuverlässig.

Heute entscheiden hauptsächlich Preis, Reichweite und Ladezeit über den Kauf eines Elektrofahrzeugs. Deshalb bringen Autohersteller weltweit batteriebetriebene Fahrzeuge mit hoher Reichweite auf den Markt, die sich in 10 bis 15 Minuten auf bis zu 500 km Reichweite aufladen lassen („laden wie tanken“). In enger Zusammenarbeit mit Premiumherstellern und Ladeinfrastrukturbetreibern macht Siemens die geforderte Hochleistungs-Ladeinfrastruktur zur alltäglichen Praxis.